Fehlercodes

Hex

Dez

Beschreibung

Parameter

0x0000

0

Kein Fehler.

-

0x8001

32769

Der SPS Funktionsblock sendet Befehle an ein Objekt, dass sich nicht im Zustand Ausführung befindet.

-

0x8002

32770

Die Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

-

0x8003

32771

Der Typ des Objekts ist nicht kompatibel zum SPS-Funktionsblock.

-

0x8004

32772

Status Byte eines Klemmenkanals ist ungleich 0.

-

0x8005

32773

Noch keine Daten empfangen.

-

0x8006

32774

Zeitüberschreitung.

-

0x8007

32775

Falsche Version der Boot-Konfiguration.

-

0x8008

32776

Fehler beim Öffnen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileOpen()

0x8009

32777

Fehler beim Lesen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileRead()

0x800A

32778

Fehler beim Schreiben der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileWrite()

0x800B

32779

Fehler beim Schließen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileClose()

0x800C

32780

Fehler beim Öffnen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileOpen()

0x800D

32781

Fehler beim Lesen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileRead()

0x800E

32782

Fehler beim Schreiben der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileWrite()

0x800F

32783

Fehler beim Schließen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem.

Fehler Id von FB_FileClose()

 

 

 

 

0x8015

32789

Die Parameter des Beschattungs-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von BlindDriveGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von DigitalSignalGroupUp liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von DigitalSignalGroupDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von WeatherStation liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von RoomTemperatureSignalGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
6: Die Id von MotionDetectionDigitalSignalGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
7: Die Id von DigitalSignalGroupAutomaticOff liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
8: Die Id von DigitalSignalGroupUpDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x8016

32790

Die Parameter des Lampen-Objektes sind ungültig.

1: MinControlValue ist größer oder gleich MaxControlValue.
2: FadeSteps ist größer oder gleich (MaxControlValue - MinControlValue).
3: Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x8017

32791

Die Parameter des Beleuchtung-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von ActualValueSignalGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von LampGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von DigitalSignalGroupDimmUp liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von DigitalSignalGroupDimmDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von DigitalSignalGroupDimmUpDown liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
6: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
7: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection ist 0.
8: PresenceValue ist kleiner als 0.
9: ProlongValue ist kleiner als 0.
10: Die Id von ActualValueSignalGroupId liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
11: Die Id von ActualValueSignalGroupId ist 0.
12: Berechneter Tiefpunkt der Hysterese (BasicSetpointValue + SetpointValueShift - ControlHysteresis / 2) ist kleiner als 0.
13: SwitchOnLevel ist kleiner als 0.
14: SetpointValueShiftStepSize ist kleiner als 0.
15: MaximalSetpointValueShift ist kleiner als MinimalSetpointValueShift.
16: Die Id von LampGroupSub1Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
17: Die Id von LampGroupSub2Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
18: FactorControlValueSubLampGroup1 ist kleiner als 0.
19: FactorControlValueSubLampGroup2 ist kleiner als 0.
20: MaxControlDelay ist kleiner als das Minimum von t#1s.
21: ControlHysteresis ist kleiner als 0.
22: ControlOnUpperLimit ist kleiner oder gleich 0.
23: Die Id von WeatherStation liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
24: Die Id von WeatherStation ist 0.

0x8018

32792

Die Parameter des HLK-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von AnalogSignalGroupRoomTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von AnalogSignalSetpointValueShift liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von DigitalSignalGroupDewPoint liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von DigitalSignalGroupWindowContact liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von DigitalSignalGroupMotionDetection liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
6: -
7: -
8: Die Id von ValveActuatorGroupHeating2Point liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
9: Die Id von ValveActuatorGroupCooling2Point liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
10: Die Id von ValveActuatorGroupHeatingContinuous liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
11: Die Id von ValveActuatorGroupCoolingContinuous liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
12: Die Id von WeatherStationOutdoorTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
13: Der Parameter SummerCompensationStartLevel >= SummerCompensationEndLevel.
14: Der Parameter SummerCompensationGradient liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
15: Die Sollwerte sind ungültig.
16: Der Parameter PWMPeriodDurationCooling liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
17: Der Parameter PWMPeriodDurationHeating liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
18: Der Parameter YMinPIDCooling liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
19: Der Parameter YMaxPIDCooling liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
20: Der Parameter YMinPIDCooling >= YMaxPIDCooling.
21: Der Parameter YMinPIDHeating liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
22: Der Parameter YMaxPIDHeating liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
23: Der Parameter YMinPIDHeating >= YMaxPIDHeating.

0x8019

32793

Die Parameter des analogen Signal-Objetktes sind ungültig.

1: EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: EnOceanDataByte liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von EnOceanLine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x801A

32794

Die Parameter des digitalen Signal-Objektes sind ungültig.

1: EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: EnOceanDataByte liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: EnOceanDataBit liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von EnOceanLine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von DALILine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
6: Die DALIShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x801B

32795

Das Signal-Objekt für den aktuellen Wert befindet sich im Fehlerzustand.

-

0x801C

32796

Das Signal-Objekt für den Taupunktwert befindet sich im Fehlerzustand.

-

0x801D

32797

Die Parameter des Fenster-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von WindowDriveGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von DigitalSignalGroupClose liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von DigitalSignalGroupOpen liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x801E

32798

Das DALI-Vorschaltgerät befindet sich im Fehlerzustand.

-

0x801F

32799

Die KL3403 befindet sich im Fehlerzustand.

0x100: Zeitüberschreitungsfehler. Die erlaubte Ausführungszeit wurde überschritten.
0x200: Parameterfehler (z.B. eine falsche Registernummer).
0x300: Die gesammelten Werte unterscheiden sich von den geschriebenen Werten. (Schreibzugriff auf das Register ist wohlmöglich nicht erlaubt oder schlug fehl).

0x8020

32800

Die Parameter des iFront Jalousieantrieb-Objektes sind ungültig.

-

0x8021

32801

Überlastung - Der Schleppabstand (LagDistance) größer als erlaubt.

-

0x8022

32802

Geber zählt nicht.

-

0x8023

32803

Antrieb nicht kalibriert (bei Start zur Zielposition).

-

0x8024

32804

Klemme nicht bereit.

-

0x8025

32805

Klemmenfehler.

-

0x8026

32806

Die Parameter des Zeitschaltkanal-Objektes sind ungültig.

1: Periodizität ist gleich 0 oder größer als 365.
2: Periodizität ist gleich 0 oder größer als 52.
3: Kein Wochentag ausgewählt.
4: Es konnte kein Schaltereignis innerhalb der nächsten 1500 Tage ermittelt werden.
5: Periodizität ist gleich 0 oder größer 31.
6: Kein Monat ausgewählt.
7: Periodizität ist gleich 0 oder größer als 4.
8: Der Initialtag ist gleich 0 oder größer als 365.
9: Die Initialwoche ist gleich 0 oder größer als 52.

0x8027

32807

Die Parameter des Wetterstation-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von AnalogSignalTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von AnalogSignalWindSpeed liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von AnalogSignalBrightnessEast liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von AnalogSignalBrightnessSouth liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von AnalogSignalBrightnessWest liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
6: Die Id von AnalogSignalDaylight liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
7: Die Id von AnalogSignalRain liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
8: Die Id von AnalogSignalRelativeHumidity liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
9: Die Id von SerialCommunicationLine liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x8028

32808

Fehler beim Zugriff auf DALI-Vorschaltgerät.

1: Keine Antwort von der DALI-Klemme.
2: Keine Antwort von dem DALI-Vorschaltgerät.
3: Überlauf Kommunikationsbuffer.
4: Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein.
5: DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Slaves erkannt.
6: DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Foreward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Telegramms wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Masters erkannt.
7: Überlastung des internen DALI-Netzteils der KL6811 (Busunterspannung).

0x8029

32809

Fehler beim Empfang der Daten am Wetterstation-Objektes.

1: Zeitüberschreitung.
2: Datenpaket hat falsche Länge.
3: Fehler Prüfsumme.

0x802A

32810

Die Parameter des zusammengesetztes Modul-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von DigitalSignalPushButton liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
2: Die Id von LampFeedbackLED liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
3: Die Id von Lighting liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
4: Die Id von SunblindWindow liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
5: Die Id von Scene liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

0x802B

32811

Die Parameter des Jalousieantrieb-Objektes sind ungültig.

1: Die Id von DigitalSignalGroupLockDriveDown ist außerhalb des gültigen Bereichs.

0x802C

32812

Klemme ist nicht initialisiert.

-

0x802D

32813

Drehrichtung vom Motor ist falsch. Verkabelung prüfen.

-