Energiemessung
Das Energiemessungs Subsystem ermöglicht die Messung von elektrischen Daten eines dreiphasigen Versorgungsnetzes. Die Einspeisung erfolgt dabei über die 3-Phasen Leistungsmessklemme KL3403.
Einstellungen

Parameter
- Transformationsfaktor des Stromwandlers: Eingabefeld für den Transformationsfaktor des derzeitigen Stromwandlers.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet jeweils einen Dialog in dem die entsprechende Phase der Energiemessklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Online

Befehle
- Energieverbrauch zurücksetzen: Setzt die Werte der Energiemessung zurück.
Zustand
- Strom (Effektivwert): Stromstärke aller Phasen.
- Spannung (Effektivwert): Spannungswert aller Phasen.
- Wirkleistung: Summe der effektiven Wirkleistung.
- Energieverbrauch: Energieverbrauch insgesamt.
- Leistungsfaktor (cos φ): Leistung aller Phasen.
- Blindleistung: Gesamte Blindleistung.
- Scheinleistung: Summe der Scheinleistung.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.