FB_BAFLampDALIEmergencyLighting

Funktionsblock um eine DALI Lampe für Notbeleuchtung direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.
VAR_INPUT
uiId : UINT;
bStartExecution : BOOL;
bStopExecution : BOOL;
bOn : BOOL;
bOff : BOOL;
bCallMinControlValue : BOOL;
bCallMaxControlValue : BOOL;
bSetControlValueDirect : BOOL;
lrSetControlValueDirect : LREAL;
bFadeUp : BOOL;
bFadeDown : BOOL;
bStepUp : BOOL;
bStepDown : BOOL;
bStartFunctionTest : BOOL;
bStartDurationTest : BOOL;
bChangeMaximumControlValue : BOOL;
lrChangeMaximumControlValue : LREAL
bChangeMinimumControlValue : BOOL;
lrChangeMinimumControlValue : LREAL;
bSetOperatingHourCounterDirect : BOOL;
udiSetOperatingHourCounterDirect : UDINT;
uiId: Objekt-Id der Instanz (siehe auch).
bStartExecution: Startet die Instanz der Lampe.
bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampe.
bOn: Wenn iResettingMode = 1: Die Lampe wird auf den Wert gesetzt der zuvor in lrResettingValue hinterlegt wurde. Anschließend wird dieser Wert intern an den DALI Bereich (0..254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet.
Wenn iResettingMode = 0: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.
bOff: Wenn iResettingMode = 1: Die Lampe wird durch den DALI Befehl OFF ausgeschaltet. Zuvor wird die Stellgröße in lrResettingValue hinterlegt.
Wenn iResettingMode = 0: Die Lampe wird ausgeschaltet ohne die letzte Stellgröße zu speichern.
bCallMinControlValue: Der DALI Befehl RECALL MIN LEVEL wird gesendet.
bCallMaxControlValue: Der DALI Befehl RECALL MAX LEVEL wird gesendet.
bSetControlValueDirect: Die Stellgröße der Lampe wird auf lrSetControlValueDirect gesetzt.
lrSetControlValueDirect: Wenn bSetControlValueDirect gesetzt ist, dann wird der Wert (0% - 100%) intern an den DALI Bereich (0 - 254) angepasst und mit dem DALI Befehl DIRECT ARC POWER an die Lampe gesendet.
bFadeUp: Erhöht den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe.
bFadeDown: Verringert den Lichtwert um die eingetragene Dimmstufe.
bStepUp: Erhöht den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.
bStepDown: Verringert den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.
bStartFunctionTest: Ein Funktionstest wird gestartet.
bStartDurationTest: Ein Dauertest wird gestartet.
bChangeMaximumControlValue: Die maximale Stellgröße der Lampe wird auf lrChangeMaximumControlValue gesetzt.
lrChangeMaximumControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die maximale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von bChangeMaximumControlValue.
bChangeMinimumControlValue: Die minimale Stellgröße der Lampe wird auf lrChangeMinimumControlValue gesetzt.
lrChangeMaxMinControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die minimale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von bChangeMinimumControlValue.
bSetOperatingHourCounterDirect: Der Betriebsstundenzähler der Lampe wird auf udiSetOperatingHourCounterDirect gesetzt.
udiSetOperatingHourCounterDirect: Der Wert, auf dem der Betriebsstundenzähler der Lampe durch den Eingang bSetOperatingHourCounterDirect gesetzt wird. Einheit ist Sekunden.
VAR_OUTPUT
uiErrorId : UINT;
iErrorParameter : INT;
eExecutionState : E_BAF_ExecutionState;
lrControlValue : LREAL;
lrResettingValue : LREAL;
bReachedMinControlValue : BOOL;
bReachedMaxControlValue : BOOL;
udiOperatingHourCounter : UDINT;
tElapsedTestTime : TIME;
byEmergencyMode : BYTE;
byEmergencyStatus : BYTE;
uiErrorId: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes).
iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes).
eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampe.
lrControlValue: Stellgröße (0% - 100%) der Lampe.
iResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Lampe.
bReachedMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe lrControlValue ist gleich dem Parameter lrMinControlValue.
bReachedMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe lrControlValue ist gleich dem Parameter lrMaxControlValue.
udiOperatingHourCounter: Betriebsstundenzähler der Lampe. Einheit ist Sekunden.
tElapsedTestTime: Wenn der Test bereits läuft, dann zeigt dieser Ausgang die bereits verstrichene Zeit an. Der Ausgang wird seine Ergebnisse nach Ende des Tests beibehalten.
byEmergencyMode: Zeigt den Notfallmodus während eines Tests an. Wenn kein Test läuft, dann wird dieses DALI spezifische Zustands Byte nicht automatisch aktualisiert.
byEmergencyState: Zeigt den Notfallzustand während eines Tests an. Wenn kein Test läuft, dann wird dieses DALI spezifische Zustands Byte nicht automatisch aktualisiert.