FB_BAFLampStandard

Funktionsblock um eine Standard Lampe direkt aus dem SPS Programm zu Steuern.
VAR_INPUT
uiId : UINT;
bStartExecution : BOOL;
bStopExecution : BOOL;
bOn : BOOL;
bOff : BOOL;
bCallMinControlValue : BOOL;
bCallMaxControlValue : BOOL;
bSetControlValueDirect : BOOL;
lrSetControlValueDirect : LREAL;
bFadeUp : BOOL;
bFadeDown : BOOL;
bStepUp : BOOL;
bStepDown : BOOL;
bChangeMaximumControlValue : BOOL;
lrChangeMaximumControlValue : LREAL
bChangeMinimumControlValue : BOOL;
lrChangeMinimumControlValue : LREAL;
bSetOperatingHourCounterDirect : BOOL;
udiSetOperatingHourCounterDirect : UDINT;
uiId: Objekt-Id der Instanz (siehe auch).
bStartExecution: Startet die Instanz der Lampe.
bStopExecution: Stoppt die Instanz der Lampe.
bOn: Wenn iResettingMode = 1: Die Lampe wird auf den Wert gesetzt der zuvor in lrResettingValue hinterlegt wurde.
Wenn iResettingMode = 0: Die Lampe wird auf lrMaxControlValue gesetzt.
bOff: Wenn iResettingMode = 1: Die Lampe wird ausgeschaltet. Zuvor wird die Stellgröße in lrResettingValue hinterlegt.
Wenn iResettingMode = 0: Die Lampe wird ausgeschaltet ohne die letzte Stellgröße zu speichern.
bCallMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe wird auf lrMinControlValue gesetzt.
bCallMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe wird auf lrMaxControlValue gesetzt.
bSetControlValueDirect: Die Stellgröße der Lampe wird auf lrSetControlValueDirect gesetzt.
lrSetControlValueDirect: Der Wert (0% - 100%) auf den die Lampe nach dem bSetControlValueDirect Befehl gesetzt wird. Wird der Wert "0" an die Lampe gesendet schaltet sich diese direkt aus. Stellgrößen unterhalb von lrMinControlValue werden automatisch auf lrMinControlValue erhöht und Stellgrößen oberhalb von lrMaxControlValue werden automatisch auf lrMaxControlValue verringert.
bFadeUp: Erhöht die Stellgröße um lrFadeSteps. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, dann wird der Befehl nicht ausgeführt.
bFadeDown: Verringert die Stellgröße um lrFadeSteps. Es ist nicht möglich die Lampe mit diesem Befehl auszuschalten.
bStepUp: Erhöht den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.
bStepDown: Verringert den Wert der Lampe um die eingetragene Schrittweite.
bChangeMaximumControlValue: Die maximale Stellgröße der Lampe wird auf lrChangeMaximumControlValue gesetzt.
lrChangeMaximumControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die maximale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von bChangeMaximumControlValue.
bChangeMinimumControlValue: Die minimale Stellgröße der Lampe wird auf lrChangeMinimumControlValue gesetzt.
lrChangeMaxMinControlValue: Bereich (0% - 100%) auf den die minimale Stellgröße der Lampe gesetzt wird, abhängig von bChangeMinimumControlValue.
bSetOperatingHourCounterDirect: Der Betriebsstundenzähler der Lampe wird auf udiSetOperatingHourCounterDirect gesetzt.
udiSetOperatingHourCounterDirect: Der Wert, auf dem der Betriebsstundenzähler der Lampe durch den Eingang bSetOperatingHourCounterDirect gesetzt wird. Einheit ist Sekunden.
VAR_OUTPUT
uiErrorId : UINT;
iErrorParameter : INT;
eExecutionState : E_BAF_ExecutionState;
lrControlValue : LREAL;
lrResettingValue : LREAL;
bReachedMinControlValue : BOOL;
bReachedMaxControlValue : BOOL;
udiOperatingHourCounter : UDINT;
uiErrorId: Beinhaltet den Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls (siehe Fehlercodes).
iErrorParameter: Beinhaltet die spezifischen Parameter des Fehlercodes (siehe Fehlercodes).
eExecutionState: Beinhaltet den aktuellen Ausführungszustand der Instanz der Lampe.
lrControlValue: Stellgröße (0% - 100%) der Lampe.
iResettingValue: Wiedereinschaltwert (0% - 100%) der Lampe.
bReachedMinControlValue: Die Stellgröße der Lampe lrControlValue ist gleich dem Parameter lrMinControlValue.
bReachedMaxControlValue: Die Stellgröße der Lampe lrControlValue ist gleich dem Parameter lrMaxControlValue.
udiOperatingHourCounter: Betriebsstundenzähler der Lampe. Einheit ist Sekunden.