DALI
Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) ist ein einfaches Bussystem für die Gebäudeautomation, das die Signale zur digitalen Ansteuerung von Betriebsgeräten der Lichttechnik überträgt. Die DALI-Linie via KL6811 bietet die Möglichkeit DALI-Geräte mit einzubinden, um sie zu konfigurieren und mit ihnen zu arbeiten.
Einstellungen

Parameter
- Schwellwert, ab der DALI-Vorschaltgeräte der gleichen Lampengruppe einer DALI-Gruppe zugeordnet werden: Eingabefeld für den Schwellwert, ab dem DALI-Vorschaltgeräte der gleichen Lampengruppe einer DALI-Gruppe zugeordnet werden.
Das Betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem die entsprechende Eingangsklemme mit diesem Modul verknüpft werden kann.
Geräte

Dieser Dialog listet alle gescannten DALI Geräte auf und zeigt alle verfügbaren Parameter und Befehle an. Drei DALI Typen sind verfügbar:
Adressierung

Das Menü zur Adressierung bietet Zugriff auf die Adressierungsmöglichkeiten. Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten:
Online

Zustand
- aktuelle Auslastung: Die aktuelle Auslastung in Prozent.
- maximale Auslastung: Die maximale Auslastung in Prozent.
- Anzahl der Überläufe: Zeigt die aktuelle Anzahl erfasster Überläufe an.
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.