Standard

Die folgenden Dialoge erlauben es ein DALI Gerät (Typ 0) mit dem Standard Befehlssatz zu konfigurieren und zu bedienen.

Gerät

Standard 1:

Für die wichtigsten Funktionen befinden sich hier Schaltflächen, um entsprechende DALI Befehle an das ausgewählte Gerät zu senden.

Variablen

Standard 2:

Mit DALI wurde die Intelligenz nicht zu 100% zentralisiert. Das bedeutet, dass viele Einstellungen und Lichtstufen als Variablen im Vorschaltgerät hinterlegt sind. Das Variablen Menü bietet einen Dialog an, um Variablen eines ausgewählten DALI Gerätes einzusehen und zu bearbeiten.

Gruppen

Standard 3:

In diesem Menü kann jedes DALI Gerät zu bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Wenn ein DALI Gerät einen Befehl in Verbindung mit einer parametrisierten Gruppennummer erhält, dann wird es diesen ausführen.

Szenen

Standard 4:

Hier können in jedem DALI Gerät 16 verschiedene Lichtstufen für Szenen hinterlegt werden. Erhält ein DALI Gerät eine parametrisierte Szenennummer (z.B. als Teil eines Broadcast), wird die Lichtintensität für die Szene gesetzt. Wenn der Wert 255 (Maske) für diese Szene hinterlegt wird, dann stellt das DALI Gerät den vorherigen Wert wieder her.