Gerät für Notbeleuchtung
Die autarke Notbeleuchtung (DALI-Gerät Typ 1) unterstützt neben dem Standard Befehlssatz noch einen typenspezifischen Befehlssatz, um den Anforderungen an eine Notbeleuchtung gerecht werden zu können. Für die Konfiguration und Bedienung stehen nachfolgende Dialoge zur Verfügung.
Gerät

Für die wichtigsten Funktionen befinden sich hier Schaltflächen, um entsprechende DALI Befehle an das ausgewählte Gerät zu senden.
erw. Befehle

Bietet Zugriff auf spezifische Befehle vom Gerät für die Notbeleuchtung.
Variablen

Mit DALI wurde die Intelligenz nicht zu 100% zentralisiert. Das bedeutet, dass viele Einstellungen und Lichtstufen als Variablen im Vorschaltgerät hinterlegt sind. Das Variablen Menü bietet einen Dialog an, um Variablen eines ausgewählten DALI Gerätes einzusehen und zu bearbeiten.
erw. Variablen

Zeigt alle Werte der erweiterten Variablen.
Gruppen

In diesem Menü kann jedes DALI Gerät zu bis zu 16 Gruppen hinzugefügt werden. Wenn ein DALI Gerät einen Befehl in Verbindung mit einer parametrisierten Gruppennummer erhält, dann wird es diesen ausführen.
Szenen

Hier können in jedem DALI Gerät 16 verschiedene Lichtstufen für Szenen hinterlegt werden. Erhält ein DALI Gerät eine parametrisierte Szenennummer (z.B. als Teil eines Broadcast), wird die Lichtintensität für die Szene gesetzt. Wenn der Wert 255 (Maske) für diese Szene hinterlegt wird, dann stellt das DALI Gerät den vorherigen Wert wieder her.