BAC_AI_WthT_01
Funktionsbeschreibung
Das Template bildet die Witterungstemperatur ab. Es erfasst den analogen Eingangswert von einer Busklemme (siehe IO-Verknüpfung) und rechnet ihn in einen Real-Prozesswert um. Dieser Wert wird dann auf die globale Variable g_WthT_rPrVal geschrieben.
Außerdem wird das Status-Flag Fault des AI-Objekts ausgewertet und vom Alarmbaustein AlmAI erfasst und verarbeitet.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 0;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe |
|---|---|---|---|
AI |
| Analog Input Objekt zur Anzeige des Messwertes Außentemperatur | |
AlmAI |
| Erfassung und Weiterverarbeitung des Status-Flags Fault des Messwertes Außentemperatur | |
TLog |
| Trendaufzeichnung des Messwertes des AI-Objekts |
IO-Verknüpfung
In der zum Template gehörigen XML-Description sind in dem Bereich Parameter Variablen mit der Kennung INPUT oder Output deklariert. Diese Parameter können im Project Builder oder über die Excel-Import-Schnittstelle mit dem Prozessabbild der Eingangs- und Ausgangsebene in der SPS verknüft werden.
Parameter | Typ | Instanz | Typ | Prozessabbild |
|
|---|---|---|---|---|---|
AI_Weather_Temperature_State_Terminal | USINT | AI | Eingang | Analogeingang - Witterungstemperatur - Status Busklemme | |
AI_Weather_Temperature_measured_value | INT | AI | Eingang | Analogeingang - Witterungstemperatur - Messwert |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |