BAC_PID_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_PID_01 ist ein universeller PID-Regler.
Die Referenzierung des Sollwerter, des Istwertes und des Stellausgangs erfolgt mittels der BACnet-Value-Objekte X, W und Y.
Die Freigabe des PID-Reglers erfolgt anhand der Eingangsvariable bEn.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rX : REAL;
rW : REAL;
rSync : REAL;
bSync : BOOL;
bEn: Freigabe
rX: Istwert
rW: Sollwert
rSync: Synchronisationswert
bSync: Start Synchronisation
VAR_OUTPUT
rY : REAL;
rYMax : REAL;
rYMin : REAL;
rY: Ausgabe der Stellgröße
rYMax: Maximalwertes Reglers
rYMin: Minimalwert Reglers
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
X | Das AV-Objekt ist referenziert auf den Istwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts | |
W | Das AV-Objekt zeigt den Sollwert des Eingangs rW an und ist referenziert auf den Sollwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts | |
En | Das BV-Objekt dient zur Anzeige der Reglerfreigabe in der MBE oder in einen lokalen Bediendisplay | |
PID | PID-Regler | |
rtrigSync | R_TRIG | Bei einer steigenden Flanke am Eingang bSync wird das Loop-Objekt auf den Wert von rSync aufsynchronisiert. |
Y | Das AV-Objekt ist referenziert auf den Stellgrößenausgang des BACnet-Loop-Objekts |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |