BAC_AC_Sx_001

Anwendung

Das Aufruftemplate ist ein Anlagengrundprogramm für eine Lüftungsanlage.
Es beinhaltet Basiselemente für folgende Lüftungsanlagentypen:

Die fehlenden Aggregate einer Lüftungsanlage müssen dem Anlagengrundprogramm hinzugefügt, aufgrufen und verknüpft werden, siehe Beispiel in dem Anlagenbeispiel BAC_AC_SE_3_4_1_1_1_0.

Schnittstelle

BAC_AC_Sx_001 1:

Anlagenschema

BAC_AC_Sx_001 2:

Blockschaltbild

BAC_AC_Sx_001 3:

Betriebsarten

Die Anlage wird eingeschaltet über ein Zeitschaltprogramm oder einen manuellen Anlagenschalter (Software).

Die Anlage kann die in der Tabelle aufgeführten Betriebsarten annehmen.

udiOpMod

OPMOD_AC_OFF

1

Aus//Off

OPMOD_AC_ON

2

Ein//On

OPMOD_AC_EMERG

3

Notfall//Emergency

OPMOD_AC_MANOFF

4

Hand aus//Manual off

OPMOD_AC_MANON

5

Hand ein//Manual on

OPMOD_AC_FRST

6

Frost//Frost

OPMOD_AC_SMEXTTPRG

7

Entrauchung Programm//Smoke extraction programm

OPMOD_AC_SMEXTTSUA

8

Entrauchung Zuluft//Smoke extraction supply

OPMOD_AC_SMEXTTEXHA

9

Entrauchung Fortluft//Smoke extraction exhaust

OPMOD_AC_FIRE

10

Feuer//Fire

OPMOD_AC_NGTCOL

11

Nachtkühlung//Night cooling

OPMOD_AC_COLDWNPRTC

12

Stützbetrieb,Auskühlschutz//Cool down protection

OPMOD_AC_OVRHTGPRTC

13

Überhitzungsschutz//Over heating protection

OPMOD_AC_ALM

14

Störung//Alarm

OPMOD_AC_FORCVENT

15

Zwangsbelüftung//Forced ventilation

OPMOD_AC_CENTSWIOFF

16

Zentralabschaltung//Central switch-off

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

Alm

BAC_PltAlm_01

Anlagenalarming

ComnMsg

BAC_PltComnMsg_01

Anlagensammelmeldungen

SuAT

BAC_AI_01

Aufruftemplate Zulufttemperatur

Sched

BAC_SchedB_01

Aufruftemplate Anlagenzeitschaltprogramm

SeqT

BAC_AC_SeqT_01

Aufruftemplate Sequenzsteuerung

OpMod

BAC_AC_OpMod_01

Anlagenbetriebsart

Start

BAC_AC_StartT_01

Aufruftemplate des Anlagenstartprogramms einer temperaturgeregelten Lüftungsanlage

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.1.0

erste Freigabe