BAC_PltComnMsg_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_PltComnMsg_01 sammelt alle Ereignismeldungen der BACnet-Objekte innerhalb einer Anlage. Zur Anzeige dieser Meldungen in der Management- und Bedieneben (MBE) oder auf einem lokalen Bediendisplay sind die wichtigsten Meldungen mit einen BV-Objekt verknüpft.
Schnittstelle
Anlage

Blockschaltbild 01

Blockschaltbild 02

VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
ComnMsg | Der Funktionsbaustein ComnMsg sammelt Ereignismeldungen der BACnet-Objekte einer Anlage. | |
InAlm | Sammelmeldung des Statusflags der BACnet-Objekte | |
Flt | Sammelmeldung der BACnet-Objekte Fault | |
ManCtrlSw | Sammelmeldung Handübersteuerung eines der BACnet-Objekte ist auf Prio 8 | |
ManCtrlSwi | An einem der BACnet-Ausgangsobjekt ist die örtliche mechanische Vorrangbedienung aktiviert | |
OoServ | Eines der BACnet-Objekte in der Anlage ist OutOfService | |
Err | Eines der BACnet-Objekte ist gestört. z. B. ADS-Fehler |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |