BAC_AC_VAV_01_xx

Funktionsbeschreibung

Das Template dient zur Ansteuerung eines Volumenstromreglers mittels analogen Ausgang.

Ausstattungsvarianten

Das Template BAC_AC_VAV_01_xx existiert in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Die Austattungsvarianten des Volumenstromreglers werden nach einem Kennzeichnungsschlüssel benannt. Der Kennzeichnungsschlüssel leitet sich aus der nachstehenden Tabelle ab.

Optionen

Zwangsübersteuerung




(Zwangssteuerung)

Rückmeldung des Volumenstroms bzw. der Klappensteuerung

(Rm)

mechanische Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Poti

(Rm-Ausg)

mechanische Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Handschalter

(A-H)

Instanz

Force

Fdb

FdbOut

LocSwi

Datenpunkt Typ


BO

AI

AI

BI

 

8

4

2

1

BAC_AC_VAV_01_000

0

0

0

0

BAC_AC_VAV_01_003

0

0

1

1

BAC_AC_VAV_01_004

0

1

0

0

BAC_AC_VAV_01_007

0

1

1

1

BAC_AC_VAV_01_008

1

0

0

0

BAC_AC_VAV_01_011

1

0

1

1

BAC_AC_VAV_01_012

1

1

0

0

BAC_AC_VAV_01_015

1

1

1

1

Schnittstelle

BAC_AC_VAV_01_xx 1:

Anlagenschema 01

BAC_AC_VAV_01_xx 2:

Anlagenschema 02

BAC_AC_VAV_01_xx 3:

Blockschaltbild Variante BAC_AC_VAV_01_015

BAC_AC_VAV_01_xx 4:

VAR_INPUT

bValPgm    : BOOL;
rValPgm    : REAL;
bEnSfty    : BOOL;
bValSfty   : BOOL;
rValSfty   : REAL;
bEnDst     : BOOL;
bValDst    : BOOL;
rValDst    : REAL;

bValPgm: Binärer Wert Programmpriorität

rValPgm: Analoger Wert Programmpriorität

bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität

bValSfty: Binärer Wert Sicherheitspriorität

rValSfty: Analoger Wert Sicherheitspriorität

bEnDst: Freigabe Störungspriorität. An diesen Eingang könnte z. B. eine Prozessrückmeldung angelegt werden.

bValDst: Binärer Wert Störungspriorität. An diesen Eingang könnte z. B. eine Prozessrückmeldung angelegt werden.

rValDst: Analoger Wert Störungspriorität

VAR_OUTPUT

bPrVal   : BOOL;
rPrVal   : REAL;
bSync    : BOOL; 

bPrVal: Betriebsrückmeldung FU

rPrVal : aktuelle Drehzahl des FU.

bSync: Ausgabe eines Impulses um den zum FU zugehörigen Regler, beim Rücksetzen vom Hand- in den Automatikbetrieb auf die aktuelle Drehzahl des FU´s zu synchronisieren.

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

optional

Aufgabe

OpMod

FB_BACnetMVSetpoint

 

MV-Objekt zur manuellen Steuerung des Volumenstromreglers von der MBE oder einem lokalen Bediendisplay

ManPos

FB_BACnetAVSetpoint

 

AV-Objekt zur Eingabe der Stellgröße des Volumenstromreglers bei manueller Übersteuerung

Fdb

FB_BACnetAI1203

X

AI-Objekt zur Erfassung der Stellungsrückmeldung vom Volumenstromregler

FdbOut

FB_BACnetAI1203

X

AI-Objekt zur Erfassung der mechanischen Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Poti

LocSwi

FB_BACnetBI1203

X

BI-Objekt zur Erfassung der mechanischen Vorrangbedienung Rückmeldung Handschalter

AO

FB_BACnetAO1203

 

AO-Objekt für die Ansteuerung des Volumenstromreglers

Priorität:

Freigabe

Wert

Bemerkung

PRIO_SAFETY (1)

Eingang bEnSfty

Eingang rValSfty

 

PRIO_DISTURBANCE (3)

Eingang bEnDst

Eingang rValDst

 

PRIO_LOCAL (8)

OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN

ManPos_rPrVal

Bei Handbetrieb Wert von AV-Objekt ManPos

PRIO_PROGRAM (15)

TRUE

Eingang rValPgm

Wert von Eingang rValPgm (z. B. von einem Regler)

BO

FB_BACnetBO1203

X

BO-Objekt für die Zwangssteuerung des Volumenstromreglers

Priorität:

Freigabe

Wert

PRIO_SAFETY (1)

Eingang bEnSfty

Eingang bValSfty

PRIO_DISTURBANCE (3)

Eingang bEnDst

Eingang bValDst

PRIO_LOCAL (8)

 

 

PRIO_PROGRAM (15)

TRUE

Eingang bValPgm

 

EQ, EQ, AND

 

Wert des Netzwerkes ist TRUE, wenn die Aktive Priorität PRIO_PROGRAM (15) ist. Kann zur Synchronisation des Reglers bei Rückkehr in den Automatikbetrieb benutzt werden

TLogAO

FB_BACnetTLog1201

 

Zeichnet den Present Value des AO-Objekts auf

IO-Verknüpfung

Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen

Parameter

Typ

optional

Prozessabbild

 

BI_VAV_LocalSwitch

BOOL

X

Eingang

Digitaleingang - Schalter Hand Volumenstromregler - Meldung - Hand/Auto

AI_Feeback_Position_Poti

INT

X

Eingang

Analogeingang - Hand Poti - Rueckmeldung - Stellwert

AI_VAV_Feedback

INT

X

Eingang

Analogeingang - Volumenstromregler - Messwert - Stellungsrueckmeldung

AO_VAV_Position_Value

INT

 

Ausgang

Analogausgang - Volumenstromregler - Stellwert Position

BO_Force_VAV

BOOL

X

Ausgang

Digitalausgang - Volumenstromregler Schaltbefehl - Zwangsuebersteuerung Ein/Aus

Versionshostorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe