BAC_AC_ExtAFan_FC_01
Anwendung
Das Template BAC_AC_ExtAFan_FC_01 dient zur Steuerung und Regelung eines druckgeregelten Abluftventilators.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Druckregelung des Abluftventilators
- Ansteuerung des Frequenzumformers
- Differenzdrucküberwachung des Ventilators
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PrssAir | Sub-Template Druckfühler PrssAir ist die Regelgröße des Druckreglers. | |||||
PID | Sub-Template Druckregelung. | |||||
DiffPrssMonit | Sub-Template Differenzdrucküberwachung mittels Differenzdruckschalter | |||||
FU | Sub-Template Ansteuerung eines Frequenzumformers inklusive Motorlogik. | |||||
OpModSfty | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Sicherheitspriorität für die Ansteuerung des Abluftventilators FU | |||||
udiOpMod | Freigabe | |||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | TRUE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | FALSE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | TRUE | ||||
OPMOD_AC_FIRE | Feuer | FALSE | ||||
OpModDst | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Priorität Störung für die Ansteuerung des Abluftventilators FU | |||||
udiOpMod | Freigabe | |||||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | TRUE | ||||
OPMOD_AC_EMERG | Notfall | FALSE | ||||
OPMOD_AC_FRST | Frost | FALSE | ||||
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | Zentralabschaltung | FALSE | ||||
OPMOD_AC_ALM | Störung/Alarm | FALSE | ||||
| >=, AND | Netzwerk welches anhand der Anlagenschritte udiPltStp die Freigabe für den Abluftventilator als Ergebnis hat | ||||
| SEL | SEL-Auswahl welches den Wert für die Sicherheitspriorität des Template FU vorgibt | ||||
| OR | Das Ergebnis der OR-Operation ist die Freigabe der Störungspriorität des Templates FU. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |