BAC_DiffPrssMonit_01
Funktionsbeschreibung
Das Template realisiert eine Differenzdrucküberwachung eines Ventilators oder einer Pumpe mittels eines Differenzdruckschalters.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_INPUT
bEnMonit : BOOL;
bEnMonit: Freigabe der Differenzdrucküberwachung. Der Ventilator oder Pumpe ist eingeschaltet
VAR_OUTPUT
bDst : BOOL;
bDst: Anzeige Störmeldung Differenzdrucküberwachung
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
DiffPrssSwi | BI-Objekt Differenzdruckwächter für die Differenzdrucküberwachung | |
FdbProTiDly | AV-Objekt zur Eingabe der Zeitverzögerung Prozessrückmeldung FdbProTiDly.Die Meldung des Differenzdruckwächters kann verzögert werden um Druckschwankungen zu überbrücken. | |
tonDiffPrss | TON | Zeitglied um die Prozessrückmeldung des Differenzdruckwächters verzögert als Alarm auszugeben. Das Zeitglied kann hilfreich sein um Druckschwankungen zu überbrücken. |
AlmDiffPrss | Der Alarmsammelbaustein dient der Einbindung der Differenzdruckstörung in den Sammelalarm der zugehörigen Anlage. | |
DiffPrssAlm | BV-Objekt zur Anzeige des Alarms Differenzdrucküberwachung |
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter | Typ | optional | Prozessabbild |
|
---|---|---|---|---|
BI_Differential_Pressure_Switch | BOOL |
| Eingang | Digitaleingang - Meldung - Differenzdruckschalter |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |