Registerkarte Einstellungen

Registerkarte Einstellungen 1:

Target Archive

Im Gruppenfeld Target Archive können Sie einstellen, welche Informationen beim Anlegen eines Bootprojekts zusammen mit anderen Daten auf das Zielsystem übertragen werden.

Login Information

COMPILEINFO-Datei, die die Compiler-Informationen des SPS-Projekts enthält.

Suppress Temporary

Wählt der Anwender beim Einloggen auf das Zielsystem zusätzlich die Option „Update Bootprojekt“ ab, so wird die COMPILEINFO-Datei temporär nicht mit auf das Zielsystem geladen. Dadurch wird der Download/ Online-Change beschleunigt.

Project Sources

Quellcode-Dateien des SPS-Projekts in lesbarer Quellcode-Form.

Compiled Libraries

Bibliotheken, die in kompilierter Form im SPS-Projekt verwendet werden.

Source Libraries

Bibliotheken, die in lesbarer Quellcode-Form im SPS-Projekt verwendet werden.

File/E-Mail Archive

Im Gruppenfeld File/E-Mail Archive können Sie einstellen, welche Informationen beim Archivieren eines SPS-Projekts, eines TwinCAT-Projekts oder einer Projektmappe gespeichert werden. Wenn Sie die entsprechende Checkbox aktivieren, werden die in der folgenden Tabelle beschriebenen Dateien im Projektarchiv gespeichert.

Login Information

COMPILEINFO-Datei, die die Compiler-Informationen des SPS-Projekts enthält.

Project Sources

Quellcode-Dateien des SPS-Projekts in lesbarer Quellcode-Form.

Compiled Libraries

Bibliotheken, die in kompilierter Form im SPS-Projekt verwendet werden.

Source Libraries

Bibliotheken, die in lesbarer Quellcode-Form im SPS-Projekt verwendet werden.

Core Dump

Core-Dump-Datei, die sich im Projektverzeichnis des SPS-Projekts befindet, sowie die Compile-Info-Dateien, die sich im „_CompileInfo“-Ordner des Projektverzeichnisses befinden.

Hinweis: Die Compile-Info-Dateien werden bei aktivierter „Core Dump“-Einstellung ebenfalls im Archiv gespeichert, da diese Dateien benötigt werden, um den Core Dump nutzen zu können.

Registerkarte Einstellungen 2:

Weitergabe von Quellcode

Wenn Sie bei den Einstellungen für das Target- oder das File/E-Mail-Archiv konfiguriert haben, dass in einem dieser Archive die Projekt-Sourcen und/oder Source-Bibliotheken enthalten sein sollen, beachten Sie bei der Weitergabe/ Auslieferung des Zielsystems oder bei Weitergabe des File-/ E-Mail-Archivs, dass die Projekt-Sourcen und/ oder die im Projekt verwendeten Source-Bibliotheken (*.library) in lesbarer Quellcode-Form im ZIP-Archiv enthalten sind.

Beachten Sie dieses auch bei der Konfiguration der oben beschriebenen Einstellungen sowie beim Speichern und Referenzieren von Bibliotheken (*.library vs. *.compiled-library).

Weitere Informationen zum Thema Bibliotheksverwaltung finden Sie im Abschnitt Bibliotheken verwenden.

Informationen zu dem Thema Sourcecode-Verschlüsselung finden Sie in der Dokumentation Security Management.

Target Files

Im Gruppenfeld Target Files können Sie einstellen, welche Informationen beim Anlegen eines Bootprojekts auf das Zielsystem in den Ordner \Boot\Plc übertragen werden.

TMC File

TMC-Datei (TwinCAT Module Class) eines SPS-Projekts

TPY File

TPY-Datei (enthält u. a. Projektinformationen, Routing-Informationen, Compiler-Informationen, Zielsystem-Informationen)

Boot Project

Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026

Im Gruppenfeld Boot Project können Sie einstellen, ob das Bootprojekt auf dem Zielsystem bei Download oder Online-Change standardmäßig aktualisiert werden soll. Durch das Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox im Login-Dialog, der bei Änderungen am Projekt angezeigt wird (siehe Befehl Einloggen), wird die hier festgelegte Standardeinstellung einmalig überschrieben.

Update Boot Project on Online Change

Bei einem Online-Change wird das Bootprojekt auf dem Zielsystem standardmäßig aktualisiert.

Update Boot Project on Download

Bei einem Download wird das Bootprojekt auf dem Zielsystem standardmäßig aktualisiert.

Target Behavior

Im Gruppenfeld Target Behavior bestimmen Sie das Verhalten des Zielsystems im Umgang mit persistenten Daten, Zeigern und Referenzen sowie Symbolzugriffen.

Clear Invalid Persistent Data

Das Backup der gespeicherten persistenten Daten wird ignoriert. So wird sichergestellt, dass möglicherweise ungültige Daten nicht übernommen und verworfen werden.

Siehe: Backup von persistenten Daten

Restore moved Pointers/References

Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026.11

Bei einem Online-Change werden die Werte aller SPS-Zeiger automatisch aktualisiert, sodass der jeweilige Zeiger auf die gleiche Variable bzw. auf das gleiche Objekt verweist wie vor dem Online-Change. Dadurch behält ein Zeiger nach dem Online-Change seine Gültigkeit, auch wenn die Variable, auf die gezeigt wird, während des Online-Changes an eine andere Speicherposition verschoben wird.

Da das Aktualisieren der Zeiger Zeit benötigt, beschleunigt das Deaktivieren dieser Option den Online-Change. In diesem Fall ist die weitere Gültigkeit der Zeiger nicht gewährleistet. Sie sollten daher einen Mechanismus zur Aktualisierung der Zeiger manuell implementieren.

Siehe: Zeiger / POINTER

Log invalid symbol access

Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026.14

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Zugriffsversuche auf ungültige oder nicht existierende Symbole im Event Log protokolliert. Dies erleichtert die Fehlersuche, da fehlerhafte Symbolzugriffe (z. B. nach einem Online-Change oder durch falsche Adressierung) erkannt und gemeldet werden.

Autostart Timeout (s)

Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4024.66 und 4026.14

Legt die maximale Zeitspanne in Sekunden fest, innerhalb derer die SPS-Instanz beim Autostart vollständig initialisiert und in den Betriebszustand (OP) versetzt werden muss. Der Standardwert beträgt 50 Sekunden. Wird dieser Zeitraum überschritten, wird ADS Error 1817 (0x719: device has a timeout) zurückgegeben und die SPS kann nicht gestartet werden (Fehlermeldung: „PLC: Timeout of ... s while setting PLC instance ... to OP.").
Diese Situation kann z. B. auftreten, wenn komplexe persistente Daten nach Änderungen an den Datentypen wiederhergestellt werden. In diesen Fällen kann der Timeout-Wert erhöht werden.

Einstellbarer Bereich: 50–300 Sekunden.

Maximum number of core dumps

Verfügbar ab TwinCAT 3.1 Build 4026.22

Legt fest, wie viele Core-Dump-Dateien maximal im Projektverzeichnis gespeichert werden. Core Dumps enthalten den Speicherinhalt der SPS zum Zeitpunkt eines Absturzes und dienen der Fehleranalyse. Wird die maximale Anzahl erreicht, werden ältere Core Dumps automatisch gelöscht.

Einstellbarer Bereich: 1–100.

Siehe: Fehleranalyse mit Core Dump

Backup von persistenten Daten

Persistente Daten werden beim TwinCAT-System-Stopp/Shutdown regulär in einer .bootdata-Datei im TwinCAT\Boot-Ordner gespeichert. Beim nächsten Systemstart (TwinCAT Run Mode) wird diese Datei eingelesen und die persistenten Variablen werden im Laufzeitsystem mit den Werten aus der Datei initialisiert. Die .bootdata-Datei wird vom System zu .bootdata-old umbenannt.

Diese Backup-Datei (.bootdata-old) der persistenten Daten wird beim Systemstart eingelesen, wenn die Datei (.bootdata) der persistenten Daten nicht vorhanden ist. Dieser Fall ist eine Ausnahme, kann aber z. B. dann eintreten, wenn ein IPC ohne USV einen Stromausfall erfährt und TwinCAT somit nicht ordnungsgemäß herunterfahren konnte.

In beiden Fällen sollten Sie zusätzlich dafür sorgen, dass eine aktuelle Datei der persistenten Daten verfügbar ist. Hierfür gibt es einerseits Funktionsbausteine wie FB_WritePersistentData (PLC Lib Tc2_Utilities) und andererseits die USV‑Absicherung für plötzliche Stromausfälle.

Grundsätzlich sollten bei der Verwendung von persistenten Daten die entsprechenden Flags (BootDataLoaded und OldBootData) aus der globalen Struktur PlcAppSystemInfo ausgewertet werden (siehe Dokumentation System > Globale Datentypen).

Wenn weder die reguläre Datei noch die Backup-Datei geladen werden können oder nicht vorhanden sind, werden die als PERSISTENT markierten Variablen ebenso wie andere „normale“ Variablen neu initialisiert, entweder mit ihren explizit vorgegebenen Initialwerten oder mit den Standardinitialisierungen.

Siehe auch: