Deklarationseditor verwenden
Der Deklarationseditor dient der Deklaration von Variablen in Variablenlisten und POUs.
Wenn der Deklarationseditor in Verbindung mit einem Programmiersprachen-Editor verwendet wird, erscheint er als Deklarationsteil im oberen Teil des Fensters einer POU.
Der Deklarationseditor bietet zwei mögliche Ansichten: textuell (
) und tabellarisch (
). Im Dialog Extras > Optionen > TwinCAT > SPS-Programmierumgebung > Deklarationseditor definieren Sie, ob entweder nur die textuelle oder nur die tabellarische Ansicht verfügbar ist, oder ob Sie über die Schaltflächen am rechten Rand des Editorfensters zwischen den beiden Ansichten wechseln können.
Siehe auch:
- Referenz Programmierung: Deklarationseditor
Deklarieren im textuellen Deklarationseditor
- Ein Programmierobjekt (POU oder GVL) eines Projekts ist geöffnet. Der Fokus ist im textuellen Deklarationseditor.
- 1. Geben Sie die Variablendeklarationen in korrekter Syntax ein. Über [F2] oder den Befehl Eingabehilfe im Kontextmenü erhalten Sie den Dialog Eingabehilfe zur Auswahl des Datentyps oder eines Schlüsselworts. Über den Befehl Variable deklarieren im Kontextmenü erhalten Sie den Dialog Variable deklarieren.
- Bei der Deklaration der Variablen werden Schlüsselwörter automatisch korrigiert und farblich hervorgehoben.
Siehe auch:
Deklarieren im tabellarischen Deklarationseditor
- Ein Programmierobjekt (POU oder GVL) eines Projekts ist geöffnet. Der Fokus liegt im tabellarischen Deklarationseditor.
- 1. Klicken Sie auf Schaltfläche
im Deklarationskopf oder wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Variable deklarieren, um den Dialog Variable deklarieren zu öffnen. - TwinCAT fügt eine neue Zeile für eine Variablendeklaration ein und das Eingabefeld für den Variablennamen öffnet sich.
- 2. Geben Sie einen gültigen Variablenbezeichner ein.
- 3. Öffnen Sie nach Bedarf die anderen Felder der Deklarationszeile mit einem Doppelklick und wählen Sie die gewünschten Angaben aus den Auswahllisten oder mithilfe der erscheinenden Dialoge.
- Bei der Deklaration der Variablen wird automatisch die korrekte Syntax hergestellt.
Siehe auch: