Befehl Variable deklarieren
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Variable deklarieren, der die Deklaration einer Variablen unterstützt.
Aufruf: Menü Bearbeiten, Kontextmenü Editorfenster
Voraussetzung: Eine POU ist im Editor geöffnet und der Cursor steht in einer Programmzeile.
Durch die Autodeklarationsfunktion erscheint der Dialog Variable deklarieren auch, wenn der Cursor im Implementierungsteil einer POU in einer Zeile steht, die den Namen einer nicht deklarierten Variablen enthält. Als Voraussetzung hierfür müssen Sie in den TwinCAT‑Optionen die Option Unbekannte Variablen automatisch deklarieren (AutoDeclare) aktiviert haben (Extras > Optionen > TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Intelligentes Kodieren).
Durch die Smart-Tag-Funktion erscheint der Befehl Variable deklarieren auch, wenn Sie im Implementierungsteil des ST-Editors den Cursor auf eine Variable setzen, die nicht deklariert wurde, und anschließend auf
klicken (verfügbar ab Build 4026).
Dialog Variable deklarieren

Gültigkeitsbereich | Gültigkeitsbereich der noch nicht deklarierten Variablen. Beispiel: |
Name | Noch nicht deklarierter Variablenname Beispiel: |
Datentyp |
Beispiel: |
Objekt | Objekt, in dem die neue Variable deklariert wird. Standardmäßig steht hier das Objekt, das Sie gerade bearbeiten.
Wenn für den ausgewählten Gültigkeitsbereich keine Objekte verfügbar sind, erscheint der Eintrag <Objekt anlegen>. Wenn Sie den Eintrag <Objekt anlegen> auswählen, öffnet sich der Dialog Objekt hinzufügen zur Erzeugung eines geeigneten Objekts. |
Initialisierungswert | Wenn Sie keinen Initialisierungswert eingeben, wird die Variable automatisch initialisiert.
Beispiel: |
Adresse | Speicheradresse (siehe Dokumentation PLC: Adressen) Beispiel: %IX1.0 |
Flags | Attribut-Schlüsselwörter
Das ausgewählte Attribut-Schlüsselwort wird der Variablendeklaration hinzugefügt. |
Kommentar | Im tabellarischen Deklarationseditor erfolgt die Anzeige des eingegebenen Kommentars in der Spalte Kommentar, im textuellen Deklarationseditor oberhalb der Variablendeklaration. Beispiel: |
Änderungen mit Hilfe von Refactoring anwenden | Die Option erscheint bei folgenden Gültigkeitsbereichen:
Die Option ist automatisch aktiviert, wenn in den TwinCAT-Optionen die Autodeklaration‑Optionen Beim Umbenennen von Variablen und Für das Hinzufügen oder Entfernen von Variablen, oder für das Ändern des Namensraums aktiviert sind (Extras > Optionen > TwinCAT > SPS Programmierumgebung > Refactoring) (siehe Dialog Optionen - Refactoring). Wenn die Option aktiviert ist, wird die Variable beim Beenden des Dialogs noch nicht deklariert, sondern es öffnet sich zunächst der Dialog Refactoring, in dem Sie die Änderungen weiter bearbeiten können. |
OK | Die Variable wird deklariert und erscheint in der Deklaration. Beispiel: VAR |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Variablen deklarieren
Dialog Array

Dimensions- und Basistyp-Angabe | Definition der Feldgrößen (Dimension) durch Eingeben der unteren und oberen Grenzen und des Basistyps des Arrays. Den Basistyp können Sie direkt eingeben oder mithilfe der Dialoge Eingabehilfe oder Array, wenn Sie die Schaltfläche |
Ergebnis | Anzeige des definierten Arrays. |
![]() | TwinCAT initialisiert Variablen nur neu, wenn Sie die Initialisierungswerte der Variablen geändert haben. |
Dialog Initialisierungswert

Auflistung der Variablen mit Namen (Ausdruck), Initialisierungswert und Datentyp. Geänderte Initialisierungswerte werden fett dargestellt. | |
Eingabefeld unterhalb der Liste | Eingabe eines Initialisierungswerts für die selektierte Variable(n). |
Wert auf ausgewählte Zeilen anwenden | Änderung des Initialisierungswerts der selektierten Zeile(n) entsprechend dem Wert des Eingabefelds. |
Ausgewählte Zeilen auf Standardwerte zurücksetzen | Herstellung der Standard-Initialisierungswerte. |
OK | TwinCAT übernimmt die Initialisierungswerte in den Dialog Variable deklarieren. |
Falls die über diesen Dialog zu initialisierende Variable eine Funktionsbaustein-Instanz mit erweiterter FB_Init-Methode ist, wird oberhalb der Tabelle Initialisierungswert eine weitere Tabelle angezeigt (siehe Dokumentation PLC: Methoden FB_init, FB_reinit und FB_exit). In dieser Tabelle werden die zusätzlichen FB_Init-Parameter aufgelistet. Die Bedeutung und Bedienung entspricht im Wesentlichen der unteren Tabelle mit folgenden Unterschieden:
- Es müssen alle Variablen mit Initialisierungswerten belegt sein. Ansonsten ist OK nicht anwählbar.
- Bei komplexen Datentypen (Strukturen, Arrays) werden keine darin enthaltenen Komponenten angezeigt (Typ kann nicht aufgeklappt werden). In diesem Fall muss der komplexe Typ mit einer entsprechenden Variable initialisiert werden.
Bei so konfigurierten FB_Init-Parametern wird im Dialog Variable deklarieren ein entsprechendes Symbol hinter dem Initialisierungswert angezeigt.
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Eingabeunterstützung nutzen
: Listet die Standarddatentypen auf.
:
: Öffnet den Dialog Initialisierungswert. Diese Vorgehensweise ist für die Initialisierung von strukturierten Variablen hilfreich.