Frontseite und Bedienelemente

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
---|---|
+ | Leitungseingang + |
- | Leitungseingang - |
N/C | Nicht verbunden |
Eingang Erde |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
---|---|
+ | zwei identische "+"-Pole, positiver Ausgang |
- | zwei identische "-"-Pole, negativer Ausgang |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
---|---|
Potentiometerabdeckung | Multiturn-Potentiometer; |
DC-OK / Überlast-LED
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
---|---|
DC-OK LED (grün) | • An: |
Überlast-LED (rot) | • An: • Blinkt: |
Auswahlschalter Parallel- und Single-Betrieb
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
---|---|
Jumper | Setzen Sie den Jumper auf Parallel-Betrieb, wenn Stromversorgungen parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. |
DC-OK-Relais / Abschaltkontakt
Bezeichnung (F) | Beschreibung |
---|---|
Push In-Klemmen | Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert. |
Push In-Klemmen | Ermöglicht das Ausschalten der Stromversorgung. Kann durch einen Schalterkontakt oder eine Fremdspannung aktiviert werden. |
LED's
Anzeigen/LEDs | Overload-LED | DC-OK LED | DC-OK-Kontakt |
---|---|---|---|
Normal Mode | AUS | AN | Geschlossen |
Während Extra-Power | AUS | AN | Geschlossen |
Überlast (Vout < 90 %) | AN | AUS | Geöffnet |
Kurzschluss am Ausgang | AN | AUS | Geöffnet |
Temperaturabschaltung | blinkend | AUS | Geöffnet |
Aktiver Shut-Down-Eingang | blinkend | AUS | Geöffnet |
Keine Eingangsleistung | AUS | AUS | Geöffnet |