DC-OK-Relaiskontakt
Diese Funktion überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird. Sie ist unabhängig von einer Rückspeisung durch ein parallel zur Stromversorgung angeschlossenes Gerät.
Der Kontakt schließt | Sobald die Ausgangsspannung 90 % der Soll-Ausgangsspannung erreicht hat. |
Der Kontakt öffnet | Sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10 % unter die Soll-Ausgangsspannung absinkt. |
Der Kontakt schließt wieder | Sobald die Ausgangsspannung 90 % der Soll-Spannung überschreitet. |
Kontaktwerte
| maximal 60 Vdc 0,3 A, 30 Vdc 1 A, 30 Vac 0,5 A, ohmsche Last |
minimal zulässige Last 1 mA bei 5 Vdc | |
Trennspannung | Siehe die Tabelle im Kapitel "Spannungsfestigkeit" |