Eingang für die Abschaltung
Diese Funktion ermöglicht eine Abschaltung des Ausgangs der Stromversorgung mit einem Signalschalter oder einer externen Spannung. Die Abschaltung erfolgt sofort, während das Einschalten um bis zu 350 ms verzögert wird. Im ausgeschalteten Zustand liegt die Ausgangsspannung bei <2 V und die Ausgangsleistung bei <0,5 W.
Die Spannung zwischen den verschiedenen Minuspol-Ausgangsklemmen muss unter 1 V liegen, wenn die Geräte parallel geschaltet sind. Bei einem Reihenbetrieb mehrerer Stromversorgungen ist nur die Verdrahtungsoption "A" mit Einzelsignalschaltern zulässig.
Dabei ist zu beachten:
- Option C erfordert eine Current-Sink-Fähigkeit der Spannungsquelle. Verwenden Sie keine Sperrdiode.
- Die Abschaltfunktion ist nicht mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet.
- Bitte beachten Sie, dass ein sehr häufiges Ausschalten des Gerätes zu einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen kann. Wir empfehlen, unter 50 Abschaltzyklen pro Tag zu bleiben.