1. PS9031-4820-0001 - Puffer-Modul 48 V, 20 A, 100 ms
  2. Technische Daten, Anwendungshinweise, Verdrahtung

Technische Daten, Anwendungshinweise, Verdrahtung

Weiterführende Informationen
  • Elektrische Nennwerte
  • Auswahl der Back-Up-Schwellenspannung
  • Pufferspeicherzeit
  • Ladezeit
  • Betriebsdiagramme
  • Signal "Aktiv"
  • Signal "Ready"
  • Sperreingang
  • Wirkungsgrad und Verluste
  • Lebenserwartung
  • MTBF
  • Funktionsschaltbild
  • Anschlussklemmen und Verdrahtung
  • Anschlussschemata
  • Frontseite und Bedienelemente
  • EMV
  • Umgebung
  • Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
  • Spannungsfestigkeit
  • Konformitätserklärung und Zulassungen
  • Abmessungen und Gewicht

© 2021 Beckhoff Automation

PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms