Abmessungen und Gewicht
Baubreite | 64mm |
Höhe | 124mm |
Tiefe | 102mm |
Gewicht
| 740g |
DIN-Schiene
| Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15mm. |
Gehäusewerkstoff | Gehäuse: Aluminiumlegierung |
Eindringschutz | Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser größer als 3,5 mm |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |