Signal "Aktiv"
Das Signal "Active" (Pin 7) ist ein Optokopplerausgang, der niederohmig ist, während die Pufferkondensatoren entladen sind.
Anschlussschema siehe Abbildungen in Kapitel Betriebsdiagramme und Anschlussschemata.
Signalspannung | Max. | 60Vdc | Spannung zwischen Pin 6 und 7 |
Signalstrom | Max. | 6mA |
|
Spannungsabfall über Optokoppler |
| 1,2V / 3,3V | Bei 1mA / 5mA während Optokoppler niederohmig ist |
Ableitstrom | Max. | 50µA | Während Optokoppler hochohmig ist |
Isolationsspannung | Siehe Kapitel Spannungsfestigkeit | ||