Konfigurationsdaten
Index 8000 PSU Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | PSU Settings |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:14 | Overvoltage warn threshold | Einstellbare Überspannungs-Warnschwelle von: Default-Wert: 1,2 * Nominal Voltage (0x800F:15) Sollte die Ausgangsspannung (0x6000:11) über diesen Wert ansteigen, wird das Warning-Bit (0x6000:01) in den Eingangsprozessdaten gesetzt. | REAL32 | RW | 0x42666666 (1114007142 dez) |
8000:15 | Overcurrent warn threshold | Einstellbare Überstrom-Warnschwelle von Default-Wert: 1,2 * Nominal Current (0x800F:16) Sollte der Ausgangsstrom (0x6000:12) über diesen Wert steigen, wird das Warning-Bit (0x6000:01) in den Eingangsprozessdaten gesetzt. | REAL32 | RW | 0x41400000 (1094713344dez) |
8000:16 | DC OK threshold | Einstellbare DC OK-Schwelle von 3,0 V bis 60,0 V Default-Wert: 0,917 * Nominal Voltage (0x800F:15) Sollte die Ausgangsspannung (0x6000:11) unter diesen Wert fallen, wird das Warning Bit (0x6000:01) in den Eingangsprozessdaten gesetzt | REAL32 | RW | 0x42300000 (1110441984dez) |
Index 8001 PSU Features
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | PSU Features |
| UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
8001:01 | Parallel use | Ist bei Parallelschaltung mehrerer Netzteile zu setzen. Siehe Kapitel: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8001:19 | Select info data 1 | Über dieses Objekt kann selektiert werden, welcher Wert in das Info Data 1 Objekt (0x6000:15) eingeblendet werden soll. Siehe Kapitel Auswählen der Infodaten. erlaubte Werte:
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8001:21 | Select info data 2 | Über dieses Objekt kann selektiert werden, welcher Wert in das Info Data 2 Objekt (0x6000:16) eingeblendet werden soll. Siehe Kapitel Auswählen der Infodaten. erlaubte Werte: siehe Subindex 0x8001:19 | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8001:41 | Default Start Up Output State | Über dieses Objekt kann das Startverhalten geändert werden (s. Kapitel Start-Up-Verhalten der Ausgangsspannung) 0: Enable Output (Default) 1: Disable Output | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index F814 PSU Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F814:0 | PSU Settings |
| UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F814:11 | Overtemperature warn threshold | Einstellbare Warnschwelle für Übertemperatur von -40°C bis 130°C Default-Wert: 120°C Sollte die Geräteinnentemperatur (0xFA14:1B) über diesen Wert steigen, wird das Warning-Bit (0x6000:01) in den Eingangsprozessdaten gesetzt. | REAL32 | RW | 0x42F00000 (1123024896dez) |