DC-OK Funktion (Überwachung)
Diese Funktion überwacht die Ausgangsspannung der Ausgangsklemme einer in Betrieb befindlichen Stromversorgung. Die DC-OK Funktion kann über die DC-OK-LED an der Vorderseite des Geräts oder über die EtherCAT-Schnittstelle überwacht werden.
LED (verlinken mit dem DC-OK-Bit 0x6000:04) | ||
|---|---|---|
DC-OK | grün | Sobald die Ausgangsspannung Sollwert erreicht hat (default 44 V) |
DC-Not OK | aus | Sobald die Ausgangsspannung den vorgegebenen Sollwert um mehr als 0,5 V unterschreitet (Hysterese). |
Schalt-Hysterese | 0,7 V typ. | |
Via EtherCAT interface | ||
|---|---|---|
DC-OK-Bit (Index 0x6000:04) | TRUE | Die Ausgangsspannung liegt oberhalb des in Index 0x8000:16 „DC OK threshold“ definierten Wertes. |
FALSE | Sobald die Ausgangsspannung unterhalb des in Index 0x8000:16 „DC OK threshold“ definierten Wertes fällt. | |
„Output voltage“ (Index 0x6000:11) | Gemessene Ausgangsspannung | |
„DC OK threshold“ (Index 0x8000:16) | Parametrierter Wert für die DC OK-Schwelle | |