Technische Daten
Technische Daten | Allgemein |
|---|---|
Anzahl der Busklemmen pro Feldbuskoppler | mit Feldbuskoppler BKxx20 oder BKxx50: maximal 255 |
Byte-Anzahl pro Feldbuskoppler | begrenzt durch Feldbuskoppler und Feldbuslimit (siehe Dokumentation zum verwendeten Feldbuskoppler) |
Laufzeitverlängerung durch K-Bus-Verlängerung | vernachlässigbar (siehe Laufzeitberechnung in der Dokumentation zum verwendeten Feldbuskoppler) |
Kabellänge zwischen 2 Klemmenblöcken | maximal 5 m |
Gesamtkabellänge | maximal 155 m (31 x 5 m) von KL9020 bis zur letzten KL9050 |
Topologie | Busstruktur |
Technische Daten | KL9020 Endklemme mit RJ45-Buchse zur K-Bus-Verlängerung |
|---|---|
Feldbus | unabhängig |
Anzahl der KL9020 pro Feldbuskoppler | 1 |
Konfiguration | automatisch |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 70 mA |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Abschirmung, Grundplatte / K-Bus) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Gewicht | ca. 45 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage / Schutzart | beliebig / IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, UL, EAC, GL, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Technische Daten | KL9050 K-Bus-Verlängerungs-Kopplerklemme |
|---|---|
Anzahl der Busklemmen pro KL9050 | maximal 64 |
Anzahl der KL9050 pro Feldbuskoppler | maximal 31 |
Konfiguration | über Schalter Function Switch |
Versorgungsspannung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Stromaufnahme (über die Klemmen Vk 24V, Vk 0V) | maximal 200 mA |
Einschaltstrom | 2,5 x Nennstrom |
K-Bus-Stromversorgung (für Busklemmen) | maximal 400 mA |
Spannung Powerkontakte | maximal 30 VDC |
Stromlast Powerkontakte | maximal 10 A (Kurzschluss 125 A) |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Powerkontakte/Versorgungsspannung/Feldbus) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Gewicht | ca. 75 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24,5 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage / Schutzart | beliebig / IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, UL, EAC, GL, ATEX |
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |