KL9050 - Kopplerklemme

LED | Nr. | Funktion |
|---|---|---|
Power Vk, grün | A | LED, zeigt an, ob die Versorgungsspannung für die Elektronik der Kopplerklemme anliegt. |
Power, grün | C | LED, zeigt an, ob die Versorgungsspannung für die E/A-Klemmen des Klemmenblocks anliegt. Diese wird über die Powerkontakte zu den Klemmen geführt. |
RUN (K-Bus IN), grün | - | LED, zeigt an, dass auf dem K-Bus Daten übertragen werden. |
ERR (K-Bus IN), rot | - | LED, zeigt an, dass auf dem K-Bus ein Fehler vorliegt. |
Klemmstelle | Nr. | Funktion |
|---|---|---|
Vk 24V | 1 | Einspeisung der Versorgungsspannung +24 V für die Elektronik der Kopplerklemme |
+24 V | 2 | Einspeisung der Versorgungsspannung +24 V für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
0 V | 3 | Einspeisung der Versorgungsspannung 0 V für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
PE | 4 | PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Vk 0V | 5 | Einspeisung der Versorgungsspannung 0 V für die Elektronik der Kopplerklemme |
+24 V | 6 | Einspeisung der Versorgungsspannung +24 V für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
0 V | 7 | Einspeisung der Versorgungsspannung 0 V für die Powerkontakte (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
PE | 8 | PE-Anschluss (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
Schnittstelle | Funktion |
|---|---|
K-Bus IN | RJ45-Buchse für die ankommende K-Bus-Verlängerung |
K-Bus OUT | RJ45-Buchse für die weiterführende K-Bus-Verlängerung |
K-Bus | Interner K-Bus des Busklemmenblocks |
Power Contacts | Interne Powerkontakte eines Busklemmenblocks |
Schalter für den Abschlusswiderstand der Kopplerklemme |