Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 (CB1) im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte des ersten Kanals befindet sich im Ausgangsabbild der Oszilloskopklemme und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | bRegAccess | - | - | - | bSetDigitalOut | bEnabIntFkt | bEvalBuffer | bEnableTrigger |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
CB1.7 | bRegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb):
*) Diese Register können Sie über die Registerkommunikation oder mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen. |
CB1.6 - CB1.4 | - | reserviert | |
CB1.3 | bSetDigitalOut | Setzen des digitalen Ausgangs. | |
CB1.2 | bEnabIntFkt | Freigabe für das direkte Setzen des digitalen Ausgangs durch die Triggereinheit: | |
0bin | Das Triggermodul darf den digitalen Ausgang im Triggerfall nicht setzen (default). | ||
1bin | Das Triggermodul darf den digitalen Ausgang im Triggerfall direkt setzen (SET DOUT) | ||
CB1.1 | bEvalBuffer | Der Aufgezeichnete Speicher soll ausgewertet werden. | |
CB1.0 | bEnableTrigger | Die Positive Flanke dieses Bits löst im Triggermode Shot den Trigger aus. | |
Status-Byte 1 (SB1) im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte des ersten Kanals befindet sich im Eingangsabbild der Oszilloskopklemme und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | bRegAccessQ | bError | - | - | bDigitalOutputStatus | bExtTriggerInput | bEvalBufferDone | bTriggerDone |
Legende | |||
|---|---|---|---|
Bit | Name | Beschreibung | |
SB1.7 | bRegAccessQ | 0bin | Quittung Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 | bError | 0bin | Kein Fehler |
1bin | Ein Fehler ist aufgetreten | ||
SB1.5 | - | reserviert | |
SB1.4 | - | reserviert | |
SB1.3 | bDigitalOutputStatus | Zustand des digitalen Ausgangs | |
SB1.2 | bExtTriggerInput | Zustand des Triggereingangs | |
SB1.1 | bEvalBufferDone | Die Auswertung des Speichers ist abgeschlossen. Es sind gültige aktuelle Prozessdaten vorhanden. | |
SB1.0 | bTriggerDone | Quittung für Triggerereignis, Werte wurden aufgezeichnet. | |