Prozessabbild der KL3361
Die folgenden 5 Byte werden bidirektional zwischen KL3361 und Steuerung übertragen:
Oszilloskop - | Byte-0ffset (ohne Word-Alignment*) | Byte-0ffset (mit Word-Alignment*) | Format | Eingangsdaten | Ausgangsdaten |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Byte | Status-Byte 1 (SB1) | Control-Byte 1 (CB1) |
1 | 2 | Wort | DataIN0 | DataOUT0 | |
3 | 4 | Wort | DataIN1 | DataOUT1 |
*) Word-Alignment: Der Buskoppler legt Worte auf gerade Byte-Adressen
Analoge Spannungen werden von der Oszilloskopklemme KL3361 wie folgt dargestellt:
Spannung | Dezimal | Hexadezimal |
|---|---|---|
+20 mV | 32767 | 0x7FFF |
0 mV | 0 | 0x0000 |
-20 mV | -32767 | 0x8001 |