Triggerlogik
Quelle
Sie können hier eine der folgenden Triggerquellen (R40) auswählen:
| Shot | Der Triggerimpuls wird über ein Kontrollwort vom Feldbus ausgelöst. |
| Zeitgeber | Der Triggerimpuls wird in gleichmäßigen Abständen von einem Zeitgeber ausgelöst. Die Frequenz des Zeitgebers können Sie unter allgemeine Triggereinstellungen vorgeben. |
| Digitaler Eingang | Der Triggerimpuls wird vom Triggereingang (24 V Trigger) ausgelöst. |
| Analoger Eingang 1 | Der Triggerimpuls wird vom analogen Eingang 1 ausgelöst. |
(nur KL3362) | Analoger Eingang 2 | Der Triggerimpuls wird vom analogen Eingang 2 ausgelöst. |
Ereignis
Sie können hier das Ereignis (R40) festlegen, das den Trigger auslöst.
| Steigende Flanke (default) | Das Triggermodul triggert auf die steigende Flanke des Eingangssignals. Die zugehörige Schaltschwelle können Sie auf der Registerlache Triggerwerte festlegen. |
| Fallende Flanke | Das Triggermodul triggert auf die fallende Flanke des Eingangssignals. Die zugehörige Schaltschwelle können Sie auf der Registerlache Triggerwerte festlegen. |
| positiver Puls länger als eingestellte Pulsbreite | Das Triggermodul triggert wenn die positive Pulsbreite länger als die konfigurierte Pulsbreite ist, die Sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen können. |
| positiver Puls kürzer als eingestellte Pulsbreite | Die Trigger Unit triggert, wenn die positive Pulsbreite kürzer als die konfigurierte Pulsbreite ist, die Sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen können. |
| negativer Puls länger als eingestellte Pulsbreite | Das Triggermodul triggert, wenn die negative Pulsbreite länger als die konfigurierte Pulsbreite ist, die Sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen können. |
| negativer Puls kürzer als eingestellte Pulsbreite | Das Triggermodul triggert, wenn die negative Pulsbreite kürzer als die konfigurierte Pulsbreite ist, die Sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen können. |
Freigabe
Verbinden Sie den unteren Eingang des Und-Gatters mit der gewünschten Funktion um festzulegen, wann das Und-Gatter einen Triggerimpuls durchschalten soll (R40).
| immer freigegeben | Der Triggerimpuls wird immer durchgeschaltet. |
| digitaler Eingang High | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls der Triggereingang (24 V Trigger) der Oszilloskopklemme auf High-Potential liegt. |
| analoger Eingang 1 über Schaltschwelle | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls das Signal am analogen Eingang 1 der Oszilloskopklemme über die festgelegte Schaltschwelle 2 steigt. Die Schaltschwelle können sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen. |
(nur KL3362) | analoger Eingang 2 über Schaltschwelle | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls das Signal am analogen Eingang 2 der Oszilloskopklemme über die festgelegte Schaltschwelle 2 steigt. Die Schaltschwelle können sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen. |
| digitaler Eingang Low | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls der Triggereingang (24 V Trigger) der Oszilloskopklemme auf Low-Potential liegt. |
| analoger Eingang 1 unter Schaltschwelle | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls das Signal am analogen Eingang 1 der Oszilloskopklemme unter die festgelegte Schaltschwelle 2 fällt. Die Schaltschwelle können sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen. |
(nur KL3362) | analoger Eingang 2 unter Schaltschwelle | Der Triggerimpuls wird durchgeschaltet, falls das Signal am analogen Eingang 2 der Oszilloskopklemme unter die festgelegte Schaltschwelle 2 fällt. Die Schaltschwelle können sie auf der Registerlasche Triggerwerte festlegen. |
Aktion
Verbinden Sie den Ausgang des Und-Gatters mit der gewünschten Funktion um festzulegen, welche Aktion im Triggerfall ausgelöst werden soll.
| Timer (Chronometer) auf Null setzen (R40.2) | Setzt den Timer auf Null zurück. Der Timer läuft daraufhin sofort automatisch wieder los. |
| Timer (Chronometer) speichern (R40.3) | Speichert den zum Triggerzeitpunkt aktuellen Wert des laufenden Timers. |
| Digitalen Ausgang Setzen (R40.4) | Setzt den digitalen Ausgang, z. B. zu den synchronen Triggern des zweiten Oszilloskop-Kanals einer KL3362. Diese Funktion muss mit Bit 2 des Control-Bytes 1 (CB1.2) freigegeben werden. |
| Aufzeichnung starten (R40.5) | Starten der Aufzeichnung |
| Triggermodul 2 freischalten (R40.5) | Wenn sie den Ausgang des Und-Gatters in Triggermodul 1 mit der Funktion Enable Trigger 2 verbinden, wird das Triggersignal an das Triggermodul 2 weitergegeben, das Sie zur Parametrierung über die Schaltfläche Modul 2 im Feld Auswahl erreichen können. |
(nur KL3362) | Triggermodul 3 freischalten (R40.5) | Wenn sie den Ausgang des Und-Gatters in Triggermodul 2 mit der Funktion Enable Trigger 3 verbinden, wird das Triggersignal an das Triggermodul 3 weitergegeben, das Sie zur Parametrierung über die Schaltfläche Modul 3 im Feld Auswahl erreichen können. |
(nur KL3362) | Triggermodul 4 freischalten (R40.5) | Wenn sie den Ausgang des Und-Gatters in Triggermodul 3 mit der Funktion Enable Trigger 4 verbinden, wird das Triggersignal an das Triggermodul 4 weitergegeben, das Sie zur Parametrierung über die Schaltfläche Modul 4 im Feld Auswahl erreichen können. |