Allgemeine Einstellungen

Betriebsart

Allgemeine Einstellungen 1:

Pre-Trigger (R32.8-10)

Es wird bis zum Eintreten des Triggerereignisses aufgezeichnet.

Mid-Trigger (R32.8-10)

Das Triggerereignis ist das Zentrum der Aufzeichnung.

Post-Trigger (R32.8-10)
default

Es wird ab dem Eintreten des Triggerereignisses aufgezeichnet.

Fast-Sampling (R32.8-10)

Betrieb mit erhöhter Abtastrate von bis zu 10 µs:

  • Die Aufzeichnung kann nur über den Triggereingang gestartet werden.
  • Die Einstellungen der Triggermodule werden nicht berücksichtigt.
  • Auch bei KL3362 wird nur der erste Kanal aufgezeichnet.

Triggerverzögerung aktiv (R32.4)
default: nicht aktiviert

Schaltet die Triggerverzögerung ein.

Triggerverzögerung (R52)
default: 0

Hier können Sie eine Triggerverzögerung (tTD) festlegen. Als Parameter wird die Anzahl der übergangenen Samples (nSTD) eingetragen. Die Triggerverzögerung ist somit abhängig von der Sample Rate! Beispiel:
- Sample Rate: Ts = 200 µs
- übergangene Samples:  nSTD=100
tTD = Ts x nSTD = 200 µs x 100 = 20 ms

Testmodus aktiv (R32.5)
default: nicht aktiviert

Schaltet den Testmodus ein. Im Testmodus wird anstelle von gewandelten analogwerten eine Rampe ausgegeben, die von 0 bis 0x3FFF und wieder auf zurück läuft.

Autotrigger aktiv (R32.6)
default: nicht aktiviert

Schaltet die Funktion Autotrigger ein. Bei eingeschaltetem Autotrigger wird die Triggereinheit automatisch nach der Auswertung des vorhergehenden Ereignisses aktiviert. Dazu wird mit jeder neuen Auswertung im Statusregister 1 (SR1) das Bit 0 getoggelt.

Allgemein

 

Allgemeine Einstellungen 2:

Sample-Rate (R35)
default: 200 µs

Abstand (Ts) zweier Samples (Abtastungen) in Mikrosekunden.
Die Abtastgeschwindigkeit ist durch die Auswertung der Trigger-Detektoren auf  Ts =100 µs (10 kHz) beschränkt.
Nur im Modus Fast-Sampling kann mit Ts=10 µs (100 kHz) abgetastet werden.

Sample-Amount (R36)
default: 100

Anzahl der aufzuzeichnenden Abtastwerte. Es können maximal 4000 Werte aufgezeichnet werden.

Triggerfrequenz (R56)
default: 0

Hier können Sie die Triggerfrequenz des Zeitgebers vorgeben.

Skalierung Kanal 1

Allgemeine Einstellungen 3:

Anwender-Offset (R33)
default: 0

Hier können Sie einen Offset eingeben. Skalierung:
Offset = Messbereichsendwert x Parameter / Auflösung

Beispiel für KL3361: 16 mV x 100 / 32767 = 0,049 mV

Anwender-Gain (R34)
default: 256

Hier können Sie den Verstärkungsfaktor eingeben um den Eingangswert um diesen Faktor zu skalieren.

Skalierung Kanal 2 (nur KL3362)

Allgemeine Einstellungen 4:

Anwender-Offset (R33)
default: 0

Hier können Sie einen Offset eingeben. Skalierung:
Offset = Messbereichsendwert x Parameter / Auflösung

Beispiel für KL3361: 16 mV x 100 / 32767 = 0,049 mV

Anwender-Gain (R34)
default: 256

Hier können Sie den Verstärkungsfaktor eingeben um den Eingangswert um diesen Faktor zu skalieren.