Triggerwerte
Triggermodul 1
| Schaltschwelle 1 (R41) | Legen Sie hier die Schaltschwelle für die Triggerquelle des Triggermoduls 1 fest. Skalierung: Beispiel für KL3361: 16 mV x 1000 / 32767 = 0,488 mV |
Schaltschwelle 2 (R42) | Legen Sie hier die Schaltschwelle für die Triggerfreigabe des Triggermoduls 1 fest. | |
Pulsbreite (R43) | Legen Sie hier die Pulsbreite (tP) des Triggermoduls 1 für den Glitch-Mode fest. Als Parameter wird die Anzahl der Samples (nSP) eingetragen. Die Pulsbreite ist somit abhängig von der Sample Rate! Beispiel: | |
gültige Triggerzeit (R44) | Legen Sie hier die gültige Triggerzeit (tVT) für das Triggermodul 1 fest. Als Parameter wird die Anzahl der gültigen Samples (nVS) eingetragen. Die gültige Triggerzeit ist somit abhängig von der Sample Rate! Beispiel: - gültige Samples: nVS=100 gütige Triggerzeit: tVT = Ts x nVS =200 µs x 100 = 20 ms | |
Zeitfenster aktiv (R40.6) | Hier können Sie das Zeitfenster für das Triggermodul 1 einschalten. |
Triggermodul 2
| Schaltschwelle 1 (R47) | Legen Sie hier die Schaltschwelle für die Triggerquelle des Triggermoduls 2 fest. |
Schaltschwelle 2 (R48) | Legen Sie hier die Schaltschwelle für die Triggerfreigabe des Triggermoduls 2 fest. | |
Pulsbreite (R49) | Legen Sie hier die Pulsbreite für das Triggermodul 2 fest. | |
gültige Triggerzeit (R50) | Legen Sie hier die gültige Triggerzeit für das Triggermodul 2 fest. | |
Zeitfenster aktiv (R46) | Hier können Sie das Zeitfenster für das Triggermodul 2 einschalten. |
Triggermodul 3 (nur KL3362)
Siehe Triggermodul 1.
Triggermodul 4 (nur KL3362)
Siehe Triggermodul 2.