Allgemein
Die Oszilloskop-Klemmen KL3361 und KL3362 ermöglichen die dezentrale Vorverarbeitung von Analogen Eingangswerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor für die Vorverarbeitung kann die z. B. folgende Werte ermitteln oder überwachen:
- Maximalwert einer Aufzeichnung
- Minimalwert einer Aufzeichnung
- Effektivwert einer Aufzeichnung
- arithmetischer Mittelwert einer Aufzeichnung
- Spitze-Spitze Wert einer Aufzeichnung
- Hüllkurvenüberwachung
- Periodendauer
- Am häufigsten aufgetretener Wert einer Aufzeichnung
- usw.
Das Ergebnis oder die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
![]() | Unterstützte Buskoppler Die Oszilloskop-Klemmen KL3361 und KL3362 werden nicht von allen Buskopplern unterstützt. Zu diesen gehören der BK2000, BK3000, BK3100, BK4000, BK4500, BK5000, BK7500. |
KL3361
Einkanalige Oszilloskopklemme für einen Eingangsspannungsbereich von -16 mV bis +16 mV.
Typische Anwendung:
Erfassen und Vorverarbeiten des Differenzsignals von Dehnungsmessstreifen (DMS) in Brückenschaltung.
KL3362
Zweikanalige Oszilloskopklemme für einen Eingangsspannungsbereich von -10 V bis +10 V.
Typische Anwendung:
Erfassen und Vorverarbeiten von Standard-Analogsignalen.