KL3361 - einkanalige Oszilloskop-Klemme

Die analoge Eingangsklemme KL3361 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3361 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Die Versorgungsspannung Uv kann an der Klemme abgegriffen oder extern eingespeist werden. Die Klemme liefert 5 V. Die maximale Eingangsspannung U ist auf 10 V begrenzt.
Bedeutung der LEDs
LED | Nr. | Anzeige |
|---|---|---|
No wire (rot) | A | Diese LED leuchtet, bei Drahtbruch am Triggereingang. |
Output (grün) | B | Diese LED leuchtet, wenn der digitale Ausgang gesetzt ist. |
Error (rot) | C | In Vorbereitung |
Trigger (grün) | D | Diese LED leuchtet, wenn ein Signal am Triggereingang anliegt. |
Kontaktbelegung siehe Anschluss der KL3361.