KL3362 - zweikanalige Oszilloskop-Klemme

Die analoge Eingangsklemme KL3362 ermöglicht das dezentrale Vorverarbeiten von Analogwerten. Die Eingangswerte werden mit einer Auflösung von 14 Bit digitalisiert und in einen internen Speicher geschrieben. Ein leistungsfähiger Prozessor kann die Werte vorverarbeiten. Grenzwerte, Maximal- und Minimalwerte werden ermittelt oder überwacht. Die KL3362 kann auch eine Hüllkurvenüberwachung durchführen. Ein Trigger startet die zyklischen Vorgänge. Das Ergebnis bzw. die gesamten Messwerte werden zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert.
Bedeutung der LEDs
LED | Nr. | Anzeige |
|---|---|---|
Error 1 (rot) | A | in Vorbereitung |
Output (grün) | B | Diese LED leuchtet, wenn der digitale Ausgang gesetzt ist. |
Error 2 (rot) | C | in Vorbereitung |
Trigger (grün) | D | Diese LED leuchtet, wenn ein Signal am Triggereingang anliegt. |
Kontaktbelegung siehe Anschluss der KL3362.