Anschluss der KL3362
WARNUNGVerletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!
Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Dargestellt ist der Anschluss von zwei Funktionsgeneratoren (FG1, FG2) an den Kanälen der Oszilloskopklemme KL3362.
Klemmstelle | Nr. | Anschluss |
|---|---|---|
+ 24V | 1 | Versorgungsspannung für digitalen Ausgang |
OUT 24V | 2 | Digitaler Ausgang |
IN 1 | 3 | Oszilloskopeingang Kanal 1 ( -10 V bis +10 V) |
GND | 4 | Masse für Oszilloskopeingang Kanal 1(intern verbunden mit Klemme Nr. 8) |
24V Trigger | 5 | Triggereingang |
0V | 6 | Masse für Triggereingang |
IN 2 | 7 | Oszilloskopeingang Kanal 2 ( -10 V bis +10 V) |
GND | 8 | Masse für Oszilloskopeingang Kanal 2 (intern verbunden mit Klemme Nr. 4) |