Einstellungen - Stromtabelle
Karteireiter Stromtabelle zur Parametrierung der KL2531 und KL2541.

Die erste Viertelperiode kann in bis zu 64 Schritten vorgegeben werden. Für jeden Schritt können Sie mit den untenstehenden Auswahlfeldern einen Stromwert zwischen 0 und 15 vorgeben.
Die für die erste Viertelperiode vorgegebenen Stromwerte werden (bei entsprechender Vorzeichenanpassung) automatisch für die restlichen 3 Viertelperioden übernommen.
- Schrittweite (RP0.R46)
Wählen Sie hier aus, in wie vielen Schritten Sie die Viertelperiode vorgeben möchten (s. Abb. Beispiele Schrittweite).
Schrittweite | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 (Halbschritt) | 1/1 (Vollschritt) |
Schritte/Viertelperiode | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
- Stromwerte
Bei Auswahl der Schrittweite 1/64 können Sie die Stromwerte manuell vorgeben. Sie werden in der Anwender-Stromtabelle abgelegt.
Bei Auswahl aller anderen Schrittweiten ist nur der sinusförmige Kurvenverlauf vorgesehen.
- Manuelle Vorgabe der Stromwerte
Die Vorgabe der Stromwerte erfolgt in vier Gruppen zu je 16 Stromwerten. Wählen Sie hier aus, welche Gruppe Sie mit den 16 untenstehenden Auswahlfeldern parametrieren möchten:
1 - 16
17 - 32
33 - 48
49 - 64
Die eingetragenen Werte werden erst zur Klemme übertragen und in der Anwender-Stromtabelle hinterlegt, wenn Sie die Schaltfläche
drücken.
- Stromtabelle aktiv (RP0.R32.7)
Mit diesem Optionsfeld können Sie die Anwender-Stromtabelle anstelle der internen Stromtabelle aktivieren. - Die interne Stromtabelle gibt einen sinusförmigen Verlauf fest vor. Sie können nur die Schrittweite frei bestimmen.
- Die Anwender-Stromtabelle können Sie (bei Auswahl der Schrittweite 1/64) mit den untenstehenden Auswahlfeldern frei editieren.
- Sinus
Gibt einen sinusförmigen Verlauf vor.
Beispiele