KL2541 - LED-Anzeigen

KL2541 - LED-Anzeigen 1:
KL2541 - LED

Linkes LED-Prisma

LED

Anzeige

Run (grün)

an

Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv

A (grün)

an

Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an.

C (grün)

an

Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an.

Input 1 (grün)

an

Am digitalen Eingang E1 liegt ein Signal an.

-

reserviert

B (grün)

an

Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an.

Latch (grün)

an

Am Latch-Eingang des Encoders liegt ein Signal an.

Input 2 (grün)

an

Am digitalen Eingang E2 liegt ein Signal an.

Rechtes LED-Prisma

LED

Anzeige

-

reserviert

Turn CW (grün)

an

Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert

Enable (grün)

aus

Motoransteuerung ist gesperrt (Bit SB.0 im Status-Byte ist nicht gesetzt) oder KL2541 ist nicht Betriebsbereit

an

Motoransteuerung ist freigeschaltet (Bit SB.0 im Status-Byte ist gesetzt) und KL2541 ist Betriebsbereit

Error A (rot)

blinkt (1 Hz)

Konfigurationsfehler, z. B.:
- Wert für Motor Vollschritte ist 0 (R33)
- Wert für Encoder-Incremente ist 0 (R34)
- Wert für min. Geschwindigkeit vmin ist 0 (R38)
- Wert für max. Geschwindigkeit vmax ist 0 (R39)
- Wert für max. Beschleunigung amax ist 0 (R40)
- Wert für Spulenstrom IS bei a > ath ist 0 (R42)
- Wert für Spulenstrom IS bei a ≤ ath ist 0 (R43)

Power (grün)

aus

Versorgungsspannung (48 VDC) nicht vorhanden oder
Motoransteuerung ist gesperrt (Bit SB.0 im Status-Byte ist nicht gesetzt)

an

Versorgungsspannung (48 VDC) vorhanden

Turn CCW (grün)

an

Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert

Stall detect (gelb)

an

Motoransteuerung ist gesperrt (Bit SB.0 im Status-Byte ist nicht gesetzt)

blinkt (1 Hz)

Der aktuelle Lastwinkel (SB.3 bis SB.1) ist größer als die konfigurierte Lastwinkelschwelle (R47).

Error B (rot)

blinkt (1 Hz)

Versorgungs- oder Last-Fehler
- Versorgungsspannung (24 VDC) zu niedrig (Bit SW.9 im Status-Wort ist gesetzt)
- offene Last an Brücke A (Bit SW.11 im Status-Wort ist gesetzt)
- offene Last an Brücke B (Bit SW.12 im Status-Wort ist gesetzt)
- Überstrom an Brücke A (Bit SW.13 im Status-Wort ist gesetzt)
- Überstrom an Brücke B (Bit SW.11 im Status-Wort ist gesetzt)