KL2531 - LED-Anzeigen

LED | Anzeige | |
|---|---|---|
Run (grün) | an | Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv |
Turn CW (grün) | an | Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert |
Enable (grün) | aus | Motoransteuerung ist gesperrt (Bit SB.0 im Status-Byte ist nicht gesetzt) oder KL2531 ist nicht Betriebsbereit |
an | Motoransteuerung ist freigeschaltet (Bit SB.0 im Status-Byte ist gesetzt) und KL2531 ist Betriebsbereit | |
Error A (rot) | blinkt (1 Hz) | Konfigurationsfehler (Bit SW.15 im Status-Wort ist gesetzt): |
Power (grün) | aus | Versorgungsspannung (24VDC) nicht vorhanden oder |
an | Versorgungsspannung (24VDC) vorhanden | |
Turn CCW (grün) | an | Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert |
Stall detect (gelb) | an | Motoransteuerung ist gesperrt (Bit SB.0 im Status-Byte ist nicht gesetzt) |
blinkt (1 Hz) | Der aktuelle Lastwinkel (SB.3 bis SB.1) ist größer als die konfigurierte Lastwinkelschwelle (R47). | |
Error B (rot) | blinkt (1 Hz) | Versorgungs- oder Last-Fehler Versorgungsspannung (24 VDC) zu niedrig (Bit SW.9 im Status-Wort ist gesetzt) |