KL1408, KL1418, KL1488, KL1498 - Einführung




Achtkanalige, digitale Eingangsklemmen, 24 VDC
Die digitalen Eingangsklemmen KL1408 und KL1418 (positiv schaltend) sowie KL1488 und KL1498 (negativ schaltend) erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemmen enthalten je acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Sie eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum, mit geringem Verdrahtungsaufwand, eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte werden durchverbunden. Bei den Busklemmen KL1408 und KL1418 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0 V Powerkontakt. Die Busklemmen KL1488 und KL1498 haben als Bezugspunkt aller Eingänge den 24 V Powerkontakt. Die Varianten besitzen unterschiedlich schnelle Eingangsfilter.