KL1408, KL1418 - LEDs und Anschlussbelegung

KL1408, KL1418 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Signal LED 1 - 8 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (15 V ... 30 V) |
KL1408, KL1418 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Eingang 1 | 1 | Eingang 1 |
Eingang 3 | 2 | Eingang 3 |
Eingang 5 | 3 | Eingang 5 |
Eingang 7 | 4 | Eingang 7 |
Eingang 2 | 5 | Eingang 2 |
Eingang 4 | 6 | Eingang 4 |
Eingang 6 | 7 | Eingang 6 |
Eingang 8 | 8 | Eingang 8 |