KL1408, KL1418, KL1488, KL1498 - Technische Daten

Technische Daten

KL1408, KS1408

KL1418, KS1418

KL1488, KS1488

KL1498, KS1498

Anschlusstechnik

1-Leiter

Spezifikation

EN61131-2, Typ1/3

masseschaltend

Anzahl der Eingänge

8

Nennspannung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Signalspannung ‘0’

-3 V … 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)

18 V … 30 V

Signalspannung ‘1’

11 V … 30 V (EN 61131-2, Typ 1)

0 V … 7 V

Eingangsstrom

typ. 3 mA (EN61131-2, Typ 3)

typ. 3 mA

Eingangsfilter

typ. 3 ms

typ. 0,2 ms

typ. 3 ms

typ. 0,2 ms

Stromaufnahme vom K-Bus

typisch 5 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

2 mA typ. + Last

Potentialtrennung

500 V (K-Bus / Feldspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

8 Eingangsbits

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Abmessungen (B x H x T)

15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht 12 mm)

Gewicht

ca. 55 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

-25°C ... +60°C

0°C ... +55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40°C ... +85°C

-25°C ... +85°C

Zulässige relative Feuchte

95%, keine Betauung

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für erhöhte mechanische Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

beliebig

Schutzart

IP20

Steckbare Verdrahtung

bei allen KSxxxx-Klemmen

Kennzeichnungen/Zulassungen*

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC,
DNV, ATEX, IECEx

CE, UKCA, cULus, EAC, CCC,
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc