Konfiguration: Siemens S7-Steuerung IL230x-B31x
Parameterdaten des IL230x-B31x
Einstellungen
Parameterdaten | Bezeichnung |
---|---|
DPV1-Services | |
IP-Link-Error | Reaktion bei IP-Link |
IP-Modul diagnose | |
Data-Format | |
Updating of process image | |
Reaction on DP-Error | |
IP-Link-Error-Reaction | IP-Link Fehler Reaktion |
IL/IE23xx Byte-Align | Mapping der 4 DI / DO (IL/IE23xx) Module |
Konfiguration IL230x-B31x Modul mit nur digitale Ein-/Ausgängen
Beispiel:
1 x IL2301-B310
4 x IE1001
5 x IE2001
Die Summe der digitalen Bytes müssen zusammenaddiert werden und
eingetragen werden.
Beispiel:
1 x IL2301-B310
4 x IE1001
5 x IE2001
Die gleiche Konfiguration kann man auch wie folgt erstellen. Vorteil dieser Art ist es, dass jedes Byte eine unterschiedliche Adresse bekommt und wenn ein digitales Erweiterungsmodul eingeführt wird sich die Adressen der anderen Module nicht verschiebt. Maximal können 64 Module eingeführt werden (0-63 Slots).
Konfiguration IL230x-B31x Modul mit komplexen und digitale Ein-/Ausgängen
Komplexe Module mappen sich als erstes in das Prozessabbild, daher müssen erst alle komplexen Module in der Reihenfolge wie diese am IP-Link hängen eingetragen werden und anschließlicht die digitalen Signale auf ein Byte aufgerundet.
Beispiel:
1 x IL2301-B310
1 x IE3102 kompaktes Mapping
Beispiel:
1 x IL2301-B310
1 x IE3102 komplexes Mapping