Reaktion auf Profibus-Fehler
Bei einem Profibus-Fehler (z.B. abziehen des Steckers, STOP des DP-Masters, etc.) kann die Fehlerreaktion eingestellt werden. Die möglichen Reaktionen sind:
- Stopp des K-Busses
- Zurücksetzen der Ausgänge auf 0
- beibehalten der aktuellen Ausgangszustände
Hinweis Die Signalzustände an den Ausgangsklemmen sind in der Einstellung Zyklus wird gestoppt identisch mit denen in der Einstellung Outputs werden 0. |
Die Einstellungen zur Funktion Reaktion auf Profibus-Fehler befinden sich im Byte 10 der User_Prm_Data (Defaulteinstellungen sind fett gekennzeichnet):
Bit-Nr. | Beschreibung | Wird unterstützt von |
|---|---|---|
Bit 0/1 | Reaktion auf Profibus-Fehler | IP10xx, IP15xx, IP20xx, IP23xx, IP25xx, IP31xx, IP41xx, IP50xx, IP51xx, IP60xx |
In TwinCAT können die Einstellungen Reaktion auf Profibus-Fehler mit ADSRead und ADSWrite (ADS-Automation Device Spezifikation) übertragen werden. Dazu sind diese in den User_Prm_Data zu aktivieren.
Die Einstellungen zur Funktion Reaktion auf Profibus-Fehler befinden sich im TwinCAT System-Manager im Karteireiter "PrmData" des entsprechenden Buskopplers.