IP6022-Bxxx, IE6022
1-Kanal RS422/RS485-Gateway
Das Schnittstellen-Modul IP/IE6022 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle. Das Modul überträgt die Daten volltransparent zum überlagerten Automatisierungsgerät, wobei der Datentransfer über den Feldbus mit einem einfachen Handshake-Protokoll abgewickelt wird. Dieses hat keinen Einfluss auf das Protokoll der seriellen Schnittstelle. Der aktive serielle Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Vollduplex-Betrieb mit bis zu 19200 Baud, wobei 128 Byte Empfangs- und 16 Byte Sendepuffer zur Verfügung stehen. Die Differenzsignal-Übertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
|
Technische Daten |
IP6022-Bxxx, IE6022 |
|---|---|
|
Anzahl Kanäle |
1 RS 422 vollduplex, RS 485 halbduplex |
|
Übertragungsrate |
1200 ... 19200 Baud, 9600 Baud (8 Daten-Bits, no parity, ein Stop Bit) |
|
Anschluss RS 422/485 |
5 Pin M12 Buchse, Steckverbinder |
|
Bitübertragung |
mit Differenzsignal |
|
Leitungsimpendanz |
120 Ω |
|
RS 422/485 Leitungslänge |
maximal 500 m twisted pair |
|
Datenpuffer |
128 Byte Empfangs und 16 Byte Sendepuffer |
|
Gleichtaktspannung |
-7 V ... 12 V gegen Masse |
|
Bytes im Prozessabbild |
E/A: 5 Byte Nutzdaten,1 Byte Control/Status |
|
Potenzialtrennung |
Steuerspannung / Feldbus: abhängig vom
Bus-System |
|
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb |
0°C ... 55°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung |
-25°C ... + 85°C |
|
Vibrations- / Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
EMV-Festigkeit / Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
|
Einbaulage |
beliebig |
Anschluss siehe Anschlussplan.
Parametrierung siehe Parametrierungsbeschreibung.
Mapping siehe Mapping-Beschreibung.
Gewicht und Abmessungen siehe Seite Abmessungen.