IP6022-Bxxx, IE6022 Signalanschluss

1 Kanal RS 422 / RS 485 Gateway

Das Modul kann als RS 422 vollduplex oder als RS 485 halbduplex Gerät betrieben werden. Für den Betrieb an einem RS485 Gerät achten Sie darauf die PIN 1 und 3 und die PIN 2 und 4 zu brücken. Die Abschirmung (Shield) ist kapazitiv mit dem Untergrund verbunden. Um Störungen über die Abschirmung wirkungsvoll abzuleiten, muss der Untergrund, auf den das Modul befestig ist, niederohmig mit der Erde verbunden sein).

IP6022-Bxxx, IE6022 Signalanschluss 1:

 

Anschluss Beispiel für RS 485 Übertragung

IP6022-Bxxx, IE6022 Signalanschluss 2:

Bedeutung der LEDs

Für jeden Kanal gibt es eine grüne LED Run und eine rote LED Error. Die grüne LED Run leuchtet, wenn Daten übertragen werden. Die rote LED Error leuchtet, wenn Fehler in der Datenübertragung festgestellt werden.

IP6022-Bxxx, IE6022 Signalanschluss 3: