Funktionsweise IP/IE60x2

Die serielle Schnittstellenklemmen KL60x1 Modul IP/IE60x2 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit eine serielle Schnittstelle (z.B. bei Bar Code Scannern). Unabhängig vom überlagerten Bussystem können Daten im Halb-/Vollduplex-Betrieb mit der Steuerung ausgetauscht werden. Der Empfangsbuffer ist 128 Byte, der Sendebuffer 16 Byte groß. Der Datentransfer zwischen Klemme/Modul und Steuerung wird über einen Handshake im Status und Control-Byte abgewickelt. Die Werkseinstellung der Klemme/Modul ist 9600 Baud, 8 Daten-Bits, 1Stopbit, no Parity.

Beschreibung

Input %IB...

Output %QB...

Handshake-Byte

Status

Control

Datenbyte 0

D0

D0

Datenbyte 1

D1

D1

Datenbyte 2

D2

D2

Datenbyte 3

D3

D3

Datenbyte 4

D4

D4

Ersatzschaltbild IP/IE6002

Funktionsweise IP/IE60x2 1:

Ersatzschaltbild IP/IE6012, IP/IE6022

Funktionsweise IP/IE60x2 2: