EPP6224-0522

EPP6224-0522 1:

Das IO-Link-Modul EP6224-0522 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Auf den M12-Buchsen mit den Class-A-Ports steht zusätzlich ein digitaler Eingang mit Timestamp zur Verfügung, der mit einer Auflösung von 1 ns den Zeitpunkt des letzten Flankenwechsels angibt.

Mit dieser Technologie lassen sich Signalverläufe zeitlich exakt nachvollziehen und systemweit mit den Distributed Clocks in Beziehung setzen. Eine maschinenweite, parallele Hardwareverdrahtung von Digital-Eingängen oder Encodersignalen zu Synchronisationszwecken kann mit dieser Technik oft entfallen. Somit werden zeitäquidistante Reaktionen weitgehend unabhängig von der Buszykluszeit möglich. Die weiteren vier M12-Ports verfügen über acht digitale Kombi-Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Die EtherCAT Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. Die Servicedaten der IO-Link-Devices können direkt aus TwinCAT heraus über ADS übertragen werden oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

In der Standardeinstellung arbeiten die IO-Link-Kanäle als Standard-4-Kanal-Eingänge, 24 VDC, welche bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommunizieren, sie parametrieren und ggf. in der Betriebsart umstellen. Jeder IO-Link-Kanal kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgangskanal genutzt werden. Durch die Integration von IO-Link und Timestamp bietet sich die Box z. B. für die Erkennung von Druckmarken oder andere zeitkritische Vorgänge an.

Besondere Eigenschaften

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Abmessungen
IO-Link-Anschluss