Prozessabbild

Prozessabbild 1:

Prozessabbild 2: Module 1

 

Diagnose.

Siehe Kapitel Weitere Fehlerdiagnose.

Prozessabbild 3: Module 2

 

Status-Variablen der IO-Link Ports.

Siehe Kapitel Status der IO-Link Ports.

Prozessabbild 4: Module 3 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X01

Prozessabbild 5: Module 4 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X02

Prozessabbild 6: Module 5 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X03

Prozessabbild 7: Module 6 1)

 

Prozessdaten des IO-Link Device an Port  X04

Prozessabbild 8: Module 7

 

Digital-I/O

 

Prozessabbild 9: Module 8

 

 

Timestamp-Eingänge

1) Die Module „Module 3“ bis „Module 6“ sind nur in den Prozessdaten vorhanden, wenn die entsprechenden IO-Link Ports konfiguriert wurden.

Module 8 (Timestamp)

Prozessabbild 10:

 

Status0 … Status4
Bit 2 enthält den aktuellen Signalpegel.
Bit 0 und 1 können je nach Konfiguration das Auftreten von Signalflanken signalisieren, siehe Kapitel Konfiguration für mehrere Flanken pro SPS-Zyklus.

LatchPos0 … LatchPos4
Zeitstempel der zuletzt erfassten steigenden Signalflanke. Darstellung: 1 ns/LSB

LatchNeg0 … LatchNeg4
Zeitstempel der zuletzt erfassten fallenden Signalflanke. Darstellung: 1 ns/LSB