Einführung

Einführung 1:

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, IP20-Stecker

Die EtherCAT P-Box EPP2816-0003 ist für die Verarbeitung von digitalen / binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt.

Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Alternativ wird der Zustand im optionalen Federkraftstecker angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1-poliger und 3-poliger Ausführung. Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert. Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Durch den Federkraftstecker ist die Schutzart eingeschränkt.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
Signalanschluss
Status-LEDs